Configuration de modules d'extension TM4

Introduction

Le Modicon M241 Logic Controller prend en charge les modules d'extension de communication TM4.

Pour plus d'informations sur la configuration des modules d'extension TM4, consultez le document TM4 Configuration des modules d'extension - Guide de programmation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ajout d'un module d'extension

Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez le module d'extension dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser dans l'arborescence Équipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

oUtilisation de la méthode glisser-déposer

oUtilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus