La fonction HSC peut exécuter le comptage rapide des impulsions des capteurs, codeurs, interrupteurs, etc., qui sont connectés aux entrées rapides. La fonction de comptage peut également être connectée aux entrées normales. Dans ce cas, la fonction s'exécute à une fréquence inférieure.
Il existe 2 types de fonctions de comptage intégrées :
oType Simple : un compteur à entrée unique.
oType Principal : un compteur utilisant jusqu'à 4 entrées et 2 sorties réflexes.
Selon les fonctions de comptage intégrées, il existe 5 types de compteurs configurables dans EcoStruxure Machine Expert :
oHSC simple
oHSC principal monophasé
oHSC principal biphasé
oFréquencemètre
oCompteur de durées
Les types Fréquencemètre et Compteur de durées sont basés sur un type HSC Principal.
Accès à la fenêtre de configuration de la fonction de comptage
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
Double-cliquez sur Counters dans l'arborescence Equipements. La fenêtre Fonction de comptage s'affiche :
|
|
2 |
Double-cliquez sur Valeur et choisissez le type de fonction de comptage à affecter. |
Fenêtre de configuration de la fonction de comptage
La figure suivante est un exemple de la fenêtre de configuration de HSC :
Le tableau suivant décrit les zones de la fenêtre de configuration Counters :
|
Numéro |
Action |
|---|---|
|
1 |
Nom d'instance de la fonction et type de configuration de comptage configurée. |
|
2 |
Cliquez sur + pour configurer une nouvelle instance de la fonction de comptage. |
|
3 |
Double-cliquez sur la colonne Valeur pour afficher la liste des types de fonction de comptage disponibles. |
|
4 |
Double-cliquez sur la valeur dans Nom d'instance pour modifier le nom d'instance de la fonction. Le Nom d'instance est attribué automatiquement par EcoStruxure Machine Expert. Le paramètre Nom d'instance est modifiable et vous permet de définir le nom de l'instance. Toutefois, que le Nom d'instance soit défini par le logiciel ou par l'utilisateur, utilisez le même nom qu'une entrée des blocs fonction liés au compteur, tel que défini dans l'éditeur Counters. |
|
5 |
Configurez chaque paramètre en cliquant sur le signe plus en regard. Les paramètres disponibles varient selon le mode utilisé. |
Pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres de configuration, consultez le Guide de la bibliothèque HSC du M241.