Fonction intégrée des générateurs d'impulsions
Les fonctions intégrées de génération d'impulsions disponibles dans le M241 sont les suivantes :
PTO La fonction PTO (Pulse Train Output) met en œuvre une technologie numérique qui permet de positionner précisément la commande en boucle ouverte des variateurs.
PWM La fonction PWM (Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion) génère un signal d'onde carrée programmable sur une sortie dédiée avec un cycle de service et une fréquence réglables.
FreqGen La fonction FreqGen (générateur de fréquences) génère un signal d'onde carrée sur des canaux de sortie dédiée avec un cycle d'activité fixe (50 %).
Accès à la fenêtre de configuration des générateurs d'impulsions
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
Double-cliquez sur Générateurs d'impulsions dans l'arborescence Equipements.
La fenêtre Fonction de génération d'impulsions s'affiche :
|
|
2 |
Double-cliquez sur Valeur et choisissez le type de fonction de génération d'impulsions à affecter. |
Fenêtre de configuration des générateurs d'impulsions
Cette figure est un exemple de fenêtre de configuration Pulse_Generators utilisée pour configurer une fonction PTO, PWM ou FreqGen :
Le tableau suivant décrit les différentes parties de la fenêtre de configuration Pulse_Generators :
|
Nombre |
Action |
|---|---|
|
1 |
Nom d'instance et type de la fonction de générateur d'impulsions. |
|
2 |
Cliquez sur + pour configurer une nouvelle instance de la fonction de générateur d'impulsions. |
|
3 |
Double-cliquez sur la colonne Valeur pour afficher la liste des types de fonction de générateur d'impulsions disponibles. |
|
4 |
Double-cliquez sur la valeur dans Nom d'instance pour modifier le nom d'instance de la fonction. Le Nom d'instance est attribué automatiquement par EcoStruxure Machine Expert. Le paramètre Nom d'instance est modifiable et vous permet de définir le nom de l'instance. Toutefois, que le Nom d'instance soit défini par le logiciel ou par l'utilisateur, utilisez le même nom qu'une entrée des blocs fonction liés au compteur, tel que défini dans l'éditeur Counters. |
|
5 |
Configurez chaque paramètre en cliquant sur le signe plus en regard. Les paramètres disponibles varient selon le type de générateur d'impulsions utilisé. |
Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, consultez le document M241 - Guide de la bibliothèque PTOPWM.