Configuration CANopen

 

Configuration de l'interface CANopen

Configuration du bus CAN

Étape

Action

1

Double-cliquez sur CAN_1 dans l'arborescence Équipements.

2

Configurez la vitesse en bauds (250 000 bits/s, par défaut) :

G-SE-0002013.4.gif-high.gif

 

 

NOTE : l'option Accès au bus en ligne vous permet de bloquer l'envoi de SDO, DTM et NMT via l'écran d'état.

Lors de la connexion d'un DTM à un équipement à l'aide du réseau, le DTM communique en parallèle avec l'application en cours d'exécution. Les performances globales du système en sont affectées. Il peut en résulter une surcharge du réseau qui aurait des conséquences sur la cohérence des données sur les équipements sous contrôle.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Placez votre machine ou processus dans un état tel que les communications DTM n’affecteront pas ses performances.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Création and configuration du gestionnaire CANopen

Étape

Action

1

Cliquez sur le bouton Plus G-SE-0028599.1.jpg en regard du nœud CAN_1 dans l'arborescence Equipements. Dans la fenêtre Ajouter un appareil, sélectionnez Performance CANopen et cliquez sur le bouton Ajouter appareil.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement au projet, reportez-vous aux rubriques suivantes :

oÀ l'aide de la méthode glisser-déposer

oÀ l'aide du menu contextuel ou du bouton Plus

2

Double-cliquez sur CANopen_Performance.

Résultat : la fenêtre de configuration Gestionnaire CANopen s'affiche :

G-SE-0002028.6.gif-high.gif

 

 

NOTE : si la case Activer la création Sync est cochée, la tâche CAN_x_Sync est ajoutée au nœud Application > Configuration de tâche dans l'onglet de l'arborescence Applications.

Ne supprimez pas et ne modifiez pas les attributs Type et Événement externe des tâches CAN_x_Sync. Sinon, EcoStruxure Machine Expert détecte une erreur lors de la compilation de l'application et vous ne pourrez pas télécharger cette dernière sur le contrôleur.

Si vous décochez l'option Activer le générateur Sync dans le sous-onglet Gestionnaire CANopen de l'onglet CANopen_Performance, la tâche CAN0_Sync est automatiquement supprimée de votre programme.

Ajout d'un équipement CANopen

Reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation pour plus d'informations sur l'ajout de gestionnaires de communication et l'ajout d'équipements esclaves à un gestionnaire de communication.

Limites de fonctionnement CANopen

Le maître CANopen Modicon M241 Logic Controller présente les limites de fonctionnement suivantes :

Nombre maximum d'équipements esclaves

63

Nombre maximum de PDO reçus (RPDO)

252

Nombre maximum de PDO transmis (TPDO)

252

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oNe connectez pas plus de 63 équipements esclaves CANopen au contrôleur.

oProgrammez votre application de sorte qu'elle utilise au maximum 252 TPDO (PDO de transmission).

oProgrammez votre application de sorte qu'elle utilise au maximum 252 RPDO (PDO de réception).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Format de bus CAN

Le format du bus CAN est CAN2.0A pour CANopen.