Configuration du serveur OPC UA

Introduction

La fenêtre Configuration du serveur OPC UA vous permet de configurer le serveur OPC UA.

Accès à l'onglet Configuration du serveur OPC UA

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur.

2

Sélectionnez l'onglet Configuration du serveur OPC UA.

Onglet Configuration du serveur OPC UA

La figure suivante montre la fenêtre Configuration du serveur OPC UA :

G-SE-0058548.1.gif-high.gif

 

 

Description de la configuration du serveur OPC UA

Ce tableau décrit les paramètres de configuration du serveur OPC UA :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Paramètres de sécurité

Désactiver la connexion anonyme

Activé/Désactivé

Désactivé

Par défaut, cette case est décochée, ce qui signifie que les clients OPC UA peuvent se connecter au serveur de manière anonyme. Cochez cette case pour que les clients se connectent au serveur OPC UA en saisissant un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

Configuration du serveur

Port du serveur

0 à 65 535

4840

Numéro de port du serveur OPC UA. Les clients OPC UA doivent ajouter ce numéro de port à l'URL TCP du contrôleur pour se connecter au serveur OPC UA.

Nombre max. d'abonnements par session

1 à 100

20

Indiquez le nombre maximum d'abonnements autorisés dans chaque session.

Intervalle min. de publication

200 à 5 000

1000

L'intervalle de publication définit la fréquence selon laquelle le serveur OPC UA envoie des packages de notification aux clients. Spécifiez, en ms, le délai minimum à respecter entre deux notifications.

Nombre max. d'éléments surveillés par abonnement

1 à 1 000

100

Nombre maximum d'éléments surveillés dans chaque abonnement, que le serveur regroupe dans un package de notification.

Intervalle min. de maintien

500 à 5 000

500

Le serveur OPC UA n'envoie des notifications que lorsque les valeurs des éléments surveillés sont modifiées. Une notification de maintien est une notification vide envoyée par le serveur au client pour l'informer que l'abonnement reste actif même si aucune donnée n'a été modifiée. Spécifiez, en ms, le délai minimum à respecter entre deux notifications de maintien.

Nombre max. de sessions

1 à 4

2

Nombre maximum de clients pouvant se connecter simultanément au serveur OPC UA.

Type d'identificateur

Numérique

Chaîne

Numérique

Certains clients OPC UA exigent un format particulier d'identificateur de symbole unique (ID de nœud). Sélectionnez le format des identificateurs :

oValeurs numériques

oChaînes de texte

Diagnostic

Activer le suivi

Activé/Désactivé

Activé

Cochez cette case pour inclure les messages de diagnostic OPC UA dans le fichier journal du contrôleur. Les suivis sont disponibles dans l'onglet Journal ou dans le fichier journal du système du serveur Web.

Vous pouvez sélectionner la catégorie d'événements à consigner dans le fichier journal :

oAucun

oErreur

oAvertissement

oSystème

oInformations

oMise au point

oContenu

oTout (par défaut)

Taux d'échantillonnage (ms)

200 à 5 000

500

1 000

2 000

Le taux d'échantillonnage indique un délai en millisecondes (ms). Lorsque cet intervalle est écoulé, le serveur envoie le package de notification au client. Le taux d'échantillonnage peut être inférieur à l'intervalle de publication. Dans ce cas, les notifications sont mises en file d'attente jusqu'à ce que l'intervalle de publication soit écoulé.

Les taux d'échantillonnage doivent être compris entre 200 et 5 000 (ms).

Vous pouvez configurer jusqu'à trois taux d'échantillonnage.

Double-cliquez sur un taux d'échantillonnage pour modifier sa valeur.

Pour ajouter un taux d'échantillonnage à la liste, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter un nouveau taux.

Pour supprimer un taux d'échantillonnage de la liste, sélectionnez la valeur et cliquez sur G-SE-0025733.1.gif-high.gif.

Cliquez sur Rétablir la valeur par défaut pour restaurer la valeur par défaut des paramètres de configuration dans cette fenêtre.