MC_ReadParameter_PTO : obtenir les paramètres de la fonction PTO

Description du bloc fonction

Ce bloc fonction est utilisé pour obtenir des paramètres à partir de la fonction PTO.

Représentation graphique

G-SE-0028398.1.gif-high.gif

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représen­tation des fonctions et blocs fonction.

Variables d'entrée

Ce tableau décrit les variables d'entrée :

Entrée

Type

Valeur initiale

Description

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué dans la configuration du contrôleur.

Enable

BOOL

FALSE

Lorsque la valeur est TRUE, le bloc fonction est exécuté. Les valeurs des entrées du bloc fonction sont modifiables en permanence, et les sorties sont mises à jour en continu.

La valeur FALSE met fin à l'exécution du bloc fonction et réinitialise ses sorties.

ParameterNumber

INT

0

ID du paramètre demandé (PTO_PARAMETER)

Variables de sortie

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Valeur initiale

Description

Valid

BOOL

FALSE

Des données valides sont disponibles à la broche de sortie du bloc fonction.

Error

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Lorsque Error a la valeur TRUE : code de l'erreur détectée.

Value

DINT

0

Valeur du paramètre demandé.