Modes de sortie d'impulsion

Présentation

Il existe quatre modes de sortie possibles :

oA Sens des aiguilles d'une montre / B Sens contraire

oA Impulsion

oA Impulsion / B Direction

oQuadrature

Mode A Sens horaire (CW) / B Sens contraire (CCW)

Ce mode génère un signal qui définit la vitesse de fonctionnement et la direction du moteur. Ce signal est mis en œuvre soit sur la sortie PTO A, soit sur la sortie PTO B, en fonction du sens de rotation du moteur.

G-SE-0028522.1.gif-high.gif

 

 

A Mode Impulsion

Ce mode génère un signal sur les sorties PTO :

oSortie A : impulsion qui donne la vitesse de fonctionnement du moteur.

NOTE : Le bloc fonction correspondant génère une erreur de type « Sens non valide » si vous définissez une valeur négative pour le sens.

G-SE-0058599.1.gif-high.gif

 

 

Mode A Impulsion / B Direction

Ce mode génère deux signaux sur les sorties PTO :

oSortie A : impulsion qui donne la vitesse de fonctionnement du moteur.

oSortie B : direction qui donne le sens de rotation du moteur.

G-SE-0028521.1.gif-high.gif

 

 

Mode Quadrature

Ce mode génère deux signaux en phase de quadrature sur les sorties PTO (le signe de phase dépend du sens de rotation du moteur).

G-SE-0028520.1.gif-high.gif