MC_Power_PTO : gestion de l'alimentation de l'état de l'axe

Représentation graphique

G-SE-0028268.1.gif-high.gif

 

 

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représen­tation des fonctions et blocs fonction.

Variables d'entrée

Ce tableau décrit les variables d'entrée :

Entrée

Type

Valeur initiale

Description

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué sous la configuration du contrôleur.

Enable

BOOL

FALSE

Lorsque la valeur est TRUE, le bloc fonction est exécuté. Les valeurs des entrées d'un bloc fonction sont modifiables et les sorties sont mises à jour en continu.

La valeur FALSE met fin à l'exécution du bloc fonction et réinitialise ses sorties.

DriveReady(1)

BOOL

FALSE

Information Variateur prêt en provenance du variateur. La valeur doit être TRUE lorsque le variateur est prêt à commencer l'exécution d'un mouvement.

Si le signal du variateur est connecté au contrôleur, utilisez l'entrée %Ix appropriée. Si le variateur ne fournit pas ce signal, vous pouvez sélectionner la valeur TRUE pour cette entrée.

LimP(1)

BOOL

TRUE

Information de détection de limite matérielle, dans le sens positif. La valeur doit être FALSE lorsque le détecteur de limite matérielle est atteint.

Si le signal de détection de limite matérielle est connecté au contrôleur, utilisez l'entrée %Ix appropriée. Si ce signal n'est pas disponible, vous pouvez laisser cette entrée inutilisée ou définie sur TRUE.

LimN(1)

BOOL

TRUE

Information de détection de limite matérielle, dans le sens négatif. La valeur doit être FALSE lorsque le détecteur de limite matérielle est atteint.

Si le signal de détection de limite matérielle est connecté au contrôleur, utilisez l'entrée %Ix appropriée. Si ce signal n'est pas disponible, vous pouvez laisser cette entrée inutilisée ou définie sur TRUE.

(1) Les entrées DriveReady, LimP et LimN sont lues pendant le cycle de la tâche.

Variables de sortie

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Valeur initiale

Description

Status

BOOL

FALSE

Lorsque la valeur est TRUE, l'alimentation est activée et les commandes de mouvement sont possibles.

DriveEnable

BOOL

FALSE

Autorise le variateur à accepter des commandes.

Si le variateur n'utilise pas ce signal, vous pouvez laisser cette sortie inutilisée.

Error

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Lorsque Error a la valeur TRUE : code de l'erreur détectée.

Exemple de chronogramme

Le diagramme suivant illustre le fonctionnement du bloc fonction :

G-SE-0028337.1.gif-high.gif