Configuration

Présentation

Quatre fonctions de modulation de largeur d'impulsion peuvent être configurées sur le contrôleur.

Ajout d'une fonction de modulation de largeur d'impulsion

Etape

Action

1

Double-cliquez sur le nœud Générateurs d'impulsions de votre contrôleur dans l'arborescence Appareils.

2

Double-cliquez sur la valeur de Fonction de génération d'impulsions et sélectionnez PWM.

Résultat : les paramètres de configuration PWM s'affichent.

Paramètres

Cette figure montre un exemple d'une fenêtre Configuration PWM :

G-SE-0028831.2.gif-high.gif

 

 

La fonction de modulation de largeur d'impulsion a les paramètres suivants :

Paramètre

Valeur

Par défaut

Description

Général

Nom d'instance

-

PWM_0 à PWM_3

Définissez le nom d'instance de la fonction PWM.

Emplacement de la sortie A

Désactivé

Q0 à Q3 (sorties rapides)

Q4 à Q7 (sorties normales)(1)

Désactivé

Sélectionnez la sortie de contrôleur utilisée pour le signal A.

Entrées de contrôle / entrée SYNC

Emplacement

Désactivé

I0 à I7 (entrées rapides)

I8 à I13 (entrées normales TM241•24•)

I8 à I15 (entrées normales TM241•40•)

Désactivé

Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour présélectionner la fonction PWM.

Filtre de rebond

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,1

1,5

1

5

0,005

Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée SYNC (en ms).

Front SYNC

Montant

Descendant

Les deux

Montant

Sélectionnez la condition permettant de présélectionner la fonction PWM avc l'entrée SYNC.

Entrées de contrôle / entrée EN

Emplacement

Désactivé

I0 à I7 (entrées rapides)

I8 à I15 (entrées normales TM241•40•)

I8 à I13 (entrées normales TM241•24•)

Désactivé

Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour activer la fonction PWM.

Filtre de rebond

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,1

1,5

1

5

0,005

Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée EN (en ms).

(1) Non disponible pour les références M241 Logic Controller équipées de sorties à relais.

Synchronisation avec un événement externe

Sur un front montant de l'entrée physique IN_SYNC (avec EN_Sync = 1), le cycle courant est interrompu et la fonction PWM débute un nouveau cycle.

Cette illustration fournit un schéma d'impulsion du bloc fonction Pulse Width Modulation avec l'utilisation de l'entrée IN_SYNC :

G-SE-0002548.2.gif-high.gif