Le M251 Logic Controller est équipé de ports de communication Ethernet :
Référence |
Nombre de ports |
Nom du port |
---|---|---|
TM251MESC |
2 (un commutateur à double port Ethernet) |
Ethernet |
TM251MESE
|
2 (un commutateur à double port Ethernet) |
Ethernet 1 |
1 |
Ethernet 2 |
Ce tableau décrit les différentes caractéristiques des ports Ethernet :
Caractéristique |
Description |
---|---|
Fonction |
Modbus TCP/IP, protocole Machine Expert, EtherNet I/P |
Type de connecteur |
|
Auto-négociation |
De 10 M semi-duplex à 100 M duplex intégral |
Type de câble |
Blindé |
Détection automatique d'inverseur |
Oui |
Cette figure montre le brochage des connecteurs Ethernet RJ45 :
Ce tableau décrit les broches des connecteurs Ethernet RJ45 :
N° de broche |
Signal |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
NOTE : Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDI/MDIX. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).
NOTE : La déconnexion du câble Ethernet est vérifiée chaque seconde. En cas de déconnexion de courte durée (moins d'une seconde), l'état du réseau peut ne pas indiquer la déconnexion.
Cette figure montre le voyant d'état des connecteurs RJ45 :
Ce tableau décrit les voyants d'état Ethernet :
Libellé |
Description |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Couleur |
Etat |
Description |
||
1 |
Liaison Ethernet |
Vert/jaune |
Éteint |
Aucune liaison |
Lueur jaune continue |
Liaison à 10 Mbits/s |
|||
Lueur verte continue |
Activité à 100 Mbits/s |
|||
2 |
Activité Ethernet |
Vert |
Éteint |
Aucune activité |
Allumé |
Emission ou réception de données |