Accessoires

Présentation

Cette section décrit les accessoires et les câbles.

Accessoires

Référence

Description

Utilisation

Quantité

TMASD1

Carte SD

A utiliser pour mettre à jour le micrologiciel du contrôleur, initialiser un contrôleur avec une nouvelle application ou cloner un contrôleur, gérer les fichiers utilisateur, .

1

TMAT2PSET

Ensemble de 5 borniers à vis débrochables

Connexion de l'alimentation 24 VCC.

1

NSYTRAABV35

Supports d'extrémité

Fixent le contrôleur ou le module récepteur et ses modules d'extension sur un rail oméga (DIN).

1

TM2XMTGB

Barre de mise à la terre

Raccordement du blindage du câble et du module à la terre fonctionnelle..

1

TM200RSRCEMC

Bride de fixation du blindage

Montage et raccordement de la terre au blindage du câble.

Ensemble de 25

Câbles

Référence

Description

Détails

Longueur

TCSXCNAMUM3P

Cordon pour port terminal/port USB

Entre le port USB mini-B du M251 Logic Controller et le port USB de l'ordinateur.

3 m

(10 ft)

TCSMCN3M4F3C2

Cordon pour liaison série RS-232

1 connecteur RJ 45 et 1 connecteur SUB-D 9

Pour terminal ETTD (imprimante)

3 m

(9.84 ft)

TCSMCN3M4M3S2

Cordon pour liaison série RS-232

1 connecteur RJ 45 et 1 connecteur SUB-D 9

Pour terminal ETCD (modem, convertisseur)

3 m

(9.84 ft)

490NTW000••

Câble Ethernet blindé pour connexions DTE

Câble standard équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour DTE.

Conformité CE

2, 5, 12, 40 ou 80 m

(6,56/16,4/39,37/131,23/262,47 ft)

490NTW000••U

Câble standard équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité pour DTE.

Conformité UL

2, 5,12, 40 ou 80 m

(6.56, 16.4, 39.37, 131.23 ou 262.47 ft)

TCSECE3M3M••S4

Câble pour environnement exigeant, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité.

Conformité CE

1, 2, 3, 5 ou 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)

TCSECU3M3M••S4

Câble pour environnement exigeant, équipé de connecteurs RJ45 à chaque extrémité.

Conformité UL

1, 2, 3, 5 ou 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)