La gamme des modules d'extension TM4 regroupe des modules de communication.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document TM4 - Modules d'extension - Guide de référence du matériel.
Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules d'extension TM4 :
|
Référence du module |
Type |
Type de bornier |
|---|---|---|
|
Communication Ethernet |
4 connecteurs RJ45 1 vis pour la connexion de terre fonctionnelle |
|
|
Communication esclave PROFIBUS DP |
Connecteur SUB-D femelle 9 broches 1 vis pour la connexion de terre fonctionnelle |
|
|
NOTE : Le module TM4ES4 a deux applications : extension ou autonome. Pour plus d'informations, consultez la section Compatibilité TM4 |
||