Configuration des modules d'extension TM3/TM2
Le Modicon M251 Logic Controller prend en charge les modules d'extension suivants :
oModules d'extension TM3
oModules d'E/S numériques
oModules d'E/S analogiques
oModules d'E/S experts
oVoyants () des modules de sécurité
oModules récepteur et émetteur
oModules d'extension TM2
oModules d'E/S numériques
oModules d'E/S analogiques
oModules experts
oModules de communication
Pour plus d'informations sur la configuration des modules d'extension TM3 et TM2, reportez-vous aux documents TM3 Configuration des modules d'extension - Guide de programmation et TM2 Configuration des modules d'extension - Guide de programmation respectivement.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement. oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez le module d'extension dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser dans l'arborescence Équipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement au projet, reportez-vous aux rubriques suivantes :
oUtilisation de la Méthode du Glisser-Déposer
oUtilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus