Modules d'extension d'E/S facultatifs
Vous avez la possibilité de marquer les modules d'extension d'E/S comme facultatifs dans la configuration. La fonctionnalité Module facultatif permet de définir des modules qui ne sont pas raccordés physiquement au contrôleur et offre, de ce fait, plus de flexibilité pour la configuration. Etant donné qu'une application peut prendre en charge plusieurs configurations physiques de modules d'extension d'E/S, vous bénéficiez d'une évolutivité accrue, sans pour autant devoir gérer plusieurs fichiers d'application.
Sans la fonctionnalité Module facultatif, lorsqu'il démarre le bus d'extension d'E/S (suite à un redémarrage, un chargement d'application ou une commande d'initialisation), le contrôleur compare la configuration définie dans l'application à celle des modules d'E/S physiquement raccordés au bus. S'il détermine, entre autres diagnostics, que des modules d'E/S définis dans la configuration sont physiquement absents du bus d'E/S, une erreur est détectée et celui-ci ne démarre pas.
Avec la fonctionnalité Module facultatif, le contrôleur ignore les modules d'extension d'E/S absents que vous avez marqués comme facultatifs, ce qui lui permet de démarrer le bus d'extension d'E/S.
Le contrôleur démarre le bus d'extension d'E/S au moment de la configuration (suite à un redémarrage, un chargement d'application ou une commande d'initialisation), même si certains modules d'extension facultatifs ne sont pas physiquement raccordés au contrôleur.
Les modules suivants peuvent être marqués comme facultatifs :
oModules d'extension d'E/S TM3
oModules d'extension d'E/S TM2
NOTE : Vous ne pouvez pas marquer comme facultatifs les modules émetteur/récepteur TM3 (TM3XTRA1 et TM3XREC1) ni les cartouches TMC4.
Gardez à l'esprit les conséquences et incidences induites par le fait de marquer les modules d'E/S comme facultatifs dans l'application, à la fois lorsque ces modules sont physiquement absents et présents alors que la machine fonctionne ou que le processus est exécuté. Veillez à en tenir compte dans votre analyse des risques.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Ajoutez dans l'analyse des risques chaque variation de configuration des E/S obtenue en marquant les modules d'extension d'E/S comme facultatifs, en particulier lorsque ce marquage concerne les modules de sécurité TM3 (TM3S, etc.), et déterminez si chacune des variantes est acceptable pour votre application. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Marquage d'un module d'extension d'E/S comme facultatif
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Ajoutez le module d’extension à votre contrôleur. |
|
2 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le module d'extension. |
|
3 |
Sélectionnez l'onglet Configuration d’E/S. |
|
4 |
À la ligne Module facultatif, sélectionnez Oui dans la colonne Valeur :
|
Les contrôleurs et coupleurs de bus identifient les modules d'extension au moyen d'un simple code d'identification interne. Ce code d'identification n'est pas spécifique à chaque référence, il identifie la structure logique du module d'extension. Par conséquent, plusieurs références peuvent utiliser le même code d'identification.
Deux modules ne peuvent pas avoir le même code d'identification interne déclaré comme facultatif sans au moins un module obligatoire entre eux.
Le tableau suivant regroupe les références des modules qui utilisent le même code d'identification interne :
|
Modules qui utilisent le même code d'identification interne |
|---|
|
TM2DDI16DT, TM2DDI16DK |
|
TM2DRA16RT, TM2DDO16UK, TM2DDO16TK |
|
TM2DDI8DT, TM2DAI8DT |
|
TM2DRA8RT, TM2DDO8UT, TM2DDO8TT |
|
TM2DDO32TK, TM2DDO32UK |
|
TM3DI16K, TM3DI16, TM3DI16G |
|
TM3DQ16R, TM3DQ16RG, TM3DQ16T, TM3DQ16TG, TM3DQ16TK, TM3DQ16U, TM3DQ16UG, TM3DQ16UK |
|
TM3DQ32TK, TM3DQ32UK |
|
TM3DI8, TM3DI8G, TM3DI8A |
|
TM3DQ8R, TM3DQ8RG, TM3DQ8T, TM3DQ8TG, TM3DQ8U, TM3DQ8UG |
|
TM3DM8R, TM3DM8RG |
|
TM3DM24R, TM3DM24RG |
|
TM3SAK6R, TM3SAK6RG |
|
TM3SAF5R, TM3SAF5RG |
|
TM3SAC5R, TM3SAC5RG |
|
TM3SAFL5R, TM3SAFL5RG |
|
TM3AI2H, TM3AI2HG |
|
TM3AI4, TM3AI4G |
|
TM3AI8, TM3AI8G |
|
TM3AQ2, TM3AQ2G |
|
TM3AQ4, TM3AQ4G |
|
TM3AM6, TM3AM6G |
|
TM3TM3, TM3TM3G |
|
TM3TI4, TM3TI4G |
|
TM3TI4D, TM3TI4DG |
|
TM3TI8T, TM3TI8TG |