Organisation de la mémoire du contrôleur

Introduction

La mémoire du contrôleur est composée de deux types de mémoire physique :

oLa mémoire Flash contient les fichiers (application, fichiers de configuration, etc.).

oLa RAM (Random Access Memory) est utilisée pour l'exécution de l'application.

Transferts de fichiers en mémoire

G-SE-0029546.1.gif-high.gif

 

 

Élément

État du contrôleur

Événements de transfert de fichier

Connexion

Description

1

Déclenchement automatique au démarrage ou au redémarrage

Interne

Transfert de fichiers de la mémoire Flash vers la mémoire RAM.

Le contenu de la mémoire RAM est remplacé.

2

Tous les états sauf INVALID_OS (1)

Déclenchement par l'utilisateur

Port de programmation Ethernet ou USB

Les fichiers peuvent être transférés par :

oServeur Web

oServeur FTP

oMachine Expert

3

Tous les états

Lancement automatique par script (transfert de données) ou par mise hors tension/sous tension (clonage) lorsqu'une carte SD est connectée

Carte SD

Chargement/téléchargement avec carte SD

(1) Si le contrôleur est à l'état INVALID_OS, la mémoire Flash est accessible uniquement au moyen de la carte SD et seulement pour les mises à niveau du micrologiciel.

NOTE : Tous les fichiers de la mémoire Flash peuvent être lus, écrits ou effacés, quel que soit l'état du contrôleur. La modification des fichiers en mémoire Flash n'a pas d'incidence sur l'application en cours d'exécution. Toute modification des fichiers en mémoire Flash est prise en compte au prochain redémarrage.