Présentation du serveur OPC UA

Présentation

Le serveur OPC UA (OPC Unified Architecture) permet au M251 Logic Controller d'échanger des données avec les clients OPC UA. Le serveur et le client communiquent par le biais de sessions.

Les éléments surveillés des données(également appelés symboles) à partager par le serveur OPC UA sont sélectionnés manuellement dans la liste des variables IEC utilisées dans l'application.

OPC UA utilise un modèle par abonnement. Les clients s'abonnent aux symboles. Le serveur OPC UA lit les valeurs des symboles provenant des équipements à un taux d'échantillonnage fixe, place les données dans une file d'attente, puis les envoie aux clients sous forme de notifications selon un intervalle de publication régulier. L'intervalle d'échantillonnage peut être inférieur à l'intervalle de publication. Dans ce cas, les notifications sont mises en file d'attente jusqu'à ce que l'intervalle de publication soit écoulé.

Les symboles dont la valeur n'a pas changé par rapport au précédent échantillon ne sont pas republiés. En revanche, le serveur OPC UA envoie régulièrement des messages de maintien (KeepAlive) pour indiquer au client que la connexion est toujours active.

Droits accès des utilisateurs et des groupes

Les droits utilisateur contrôlent l'accès au serveur OPC UA. Consultez la section Utilisateurs et groupes dans le document EcoStruxure Machine Expert - Groupe de programmation.

Services OPC UA

Le tableau suivant décrit les services OPC UA pris en charge :

Service OPC UA

Description

Modèle d'espace d'adresses

Oui

Services de session

Oui

Services d'attribut

Oui

Services d'élément surveillé

Oui

Eléments en file d'attente

Oui

Services d'abonnement

Oui

Méthode de publication

Oui