Types de données de la bibliothèque PLCSystem M251

 

Présentation

Ce chapitre décrit les types de données de la bibliothèque PLCSystem de M251.

Deux types de données sont disponibles :

oLes types de données de variable système sont utilisés par les variables système (PLC_R, PLC_W,...) de la bibliothèque PLCSystem de M251.

oLes types de données de fonction système sont utilisés par les fonctions système de lecture/écriture de la bibliothèque PLCSystem de M251.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

oTypes de données de la variable système PLC_RW

oTypes de données des variables système DataFileCopy

oTypes de données des variables système ExecScript

oTypes de données de la variable système ETH_RW

oTypes de données des variables système TM3_MODULE_RW

oTypes de données des fonctions système