Présentation du Système TM5/TM7

 

Présentation

Ce chapitre offre une vue d'ensemble des systèmes TM5 et TM7 

oLe Système TM5 comprend des composants IP20 avec lesquels vous pouvez créer des architectures locales, distantes et/ou distribuées. Un Système TM5 comporte généralement un contrôleur et peut inclure une interface de bus de terrain, des tranches, des E/S compactes et des accessoires. Ces composants doivent être installés dans des boîtiers appropriés à l'environnement de fonctionnement prévu.

oLe Système TM7 comprend des composants IP67 avec lesquels vous pouvez créer des architectures d'E/S distantes et/ou distribuées. Il est possible d'utiliser le module Système TM7 comprenant des blocs d'E/S d'interface de bus de terrain, des blocs d'extension et des accessoires dans des environnements conformes IP67 (projections d'eau, huile, poussière, etc.).

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

oPrésentation du Système TM5/TM7

oDescription du Système TM5

oDescription du Système TM7