Présentation du TM5SPS3

Caractéristiques principales

Le module de distribution d'alimentation d'interface TM5SPS3 se compose de deux circuits électriques dédiés :

oune alimentation 24 VCC qui dessert l'électronique du module de l'Interface de bus de terrain et génère un courant indépendant pour le bus d'alimentation TM5 qui dessert les modules d'extension.

oun segment d'alimentation des E/S 24 VCC qui dessert :

- les modules d'extension,

- les capteurs et actionneurs connectés aux modules d'extension,

- les équipements externes connectés aux modules de distribution communs (CDM).

Le tableau suivant présente les caractéristiques principale du module TM5SPS3 :

Caractéristiques principales

Courant maximum fourni sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC

10 000 mA

Bus d'alimentation TM5 généré

750 mA

Informations de commande

La figure et le tableau suivants indiquent les références permettant de créer une interface de bus de terrain TM5 avec le module IPDM TM5SPS3 :

G-SE-0015101.1.gif-high_1.gif

 

 

Numéro

Référence

Description

Couleur

1

TM5ACBN1

Embase de bus du module d'interface du bus de terrain et du module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM)

Blanc

2

TM5NS31

Module d'interface du bus Sercos

Blanc

TM5NCO1

Module d'interface CANopen

Blanc

3

TM5SPS3

Interface Power Distribution Module (IPDM)

Gris

4

TM5ACTB12PS

Bornier pour PDM, IPDM et module électronique récepteur

Gris

NOTE : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

La figure et le tableau suivants montrent les voyants d'état du module IPDM TM5SPS3 :

G-SE-0007193.1.gif-high.gif

 

 

LED

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Alimentation non connectée

Clignotement simple

Etat de la réinitialisation

Clignotement

Bus d'extension TM5 à l'état préopérationnel

Allumé

Etat RUN

e

Rouge

Eteint

OK ou module non connecté

Clignotement double

Indique l'une des conditions suivantes :

oLe segment d'alimentation des E/S 24 VCC, via la ou les alimentations externes, est trop faible.

oLa tension d'alimentation TM5, via la ou les alimentations externes, est trop faible.

e+r

Rouge fixe/Clignotement simple vert

Micrologiciel non valide

l

Rouge

Eteint

Le courant du module de distribution d'alimentation d'interface TM5 se trouve dans la plage acceptable.

Allumé

Le courant du module de distribution d'alimentation d'interface TM5 est insuffisant.