Pour pouvoir réduire le risque d'erreurs lors des opérations de montage et de maintenance, l'association entre les borniers et les modules électroniques peut être codée.
L'image suivante illustre un codage du module électronique et du bornier :
Les onglets d'étiquette et l'outil d'étiquetage sont requis pour coder le bornier et le module électronique :
Il existe de nombreux codages que vous pouvez utiliser pour le Système TM5. Vous pouvez utiliser certaines des stratégies suivantes :
oCodez les modules adjacents de manière différente.
oCodez chaque type de tranche (entrée, sortie, numérique, analogique, 24 VCC, 120 VCA, 240 VCA...) avec un motif différent.
oVérifiez que votre codage est unique.
Le tableau suivant indique des combinaisons uniques pour coder votre Système TM5 :
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||
A Emplacements sur le bornier B Emplacements sur le module électronique L'icône L'icône L'icône L'icône |
Comment installer les onglets d'étiquette pour le codage
Etape |
Action |
|
---|---|---|
1 |
Saisissez l'onglet d'étiquette souhaité avec les cutters à simple largeur de l'outil d'étiquetage. |
![]()
|
2 |
Appuyez avec l'outil d'étiquetage pour détacher l'étiquette. |
![]()
|
3 |
Centrez l'onglet d'étiquette sur l'emplacement situé sur le module électronique. |
![]()
|
4 |
Maintenez l'outil d'étiquetage à un angle de 90° par rapport au module électronique et appuyez dessus pour insérer les pattes de l'étiquette dans l'emplacement. NOTE : Répétez les étapes 1 et 2 pour retirer un onglet d'étiquette avec le cutter à simple largeur de l'outil d'étiquetage. |
|
5 |
Placez l'onglet d'étiquette dans l'emplacement à l'arrière du bornier, comme indiqué. |
![]()
|
6 |
Utilisez l'outil d'étiquetage pour insérer la patte gauche de l'étiquette dans l'emplacement. |
![]()
|
7 |
A l'aide de l'outil d'étiquetage, insérez la patte droite de l'étiquette dans l'emplacement.
Résultat : l'étiquette est insérée pour le codage de la borne. |
![]()
![]()
|