Le rail DIN doit être fixé à une embase conductrice raccordée à une terre de protection (PE).
Dans le canal de montage de chaque élément du TM5 se trouve un contact à ressort en métal. Lorsqu'ils sont correctement montés sur un rail DIN métallique, ces contacts assurent le raccordement du système TM5 à la terre fonctionnelle (FE).
Les composants du Système TM5 sont conçus pour être montés sur un rail conforme à la norme IEC 60715.
Pour obtenir les caractéristiques de performance annoncées du Système TM5, le matériel de montage doit être fixé aux extrémités et à des incréments maximum de 100 mm (3.94 in.) le long du rail.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
oVérifiez que le rail DIN est correctement fixé aux extrémités et à des incréments maximum de 100 mm (3.94 po.) le long du rail. oVérifiez que le rail DIN est solidement raccordé à une embase conductrice et que cette dernière est reliée à la terre de protection, conformément aux instructions de ce guide et aux réglementations locales en vigueur. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La figure suivante illustre les caractéristiques de montage du rail DIN :
Le rail DIN plat NSYSDR200D peut être utilisé avec du matériel de montage plat, comme des vis à tête plate, avec des trous de montage fraisés.
NOTE : Si vous utilisez un rail DIN NSYSDR200D, assurez-vous que la tête des vis de fixation ne dépasse pas de plus de 1,0 mm (0.039 in.) la surface intérieure du rail.