Installation de l'interface du bus de terrain

Introduction

La procédure d'installation de l'interface du bus de terrain consiste à assembler les quatre composants, puis à les installer directement sur le rail DIN.

NOTE : si l'interface du bus de terrain est déjà installée et câblée, ou si les connecteurs sont précâblés, coupez toutes les alimentations avant d'effectuer ces procédures.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC

oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.

oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.

oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

DECHARGE ELECTROSTATIQUE

oStockez les composants électroniques dans leur emballage de protection jusqu'à leur assemblage.

oNe touchez les modules que sur leur boîtier.

oPrenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Installation de l'interface du bus de terrain

Etape

Action

1

Retirez l'embase de bus, les modules électroniques et le bornier de l'emballage de protection. Vérifiez si des dommages mécaniques sont visibles.

2

Insérez le module électronique de l'interface dans l'emplacement de l'embase de bus.

G-SE-0007495.1.gif-high.gif

 

 

3

Insérez le module électronique de l'interface dans l'embase de bus jusqu'à entendre le clic.

4

Insérez le module électronique IPDM dans les guides de l'embase de bus.

G-SE-0007493.1.gif-high.gif

 

 

5

Insérez le module électronique dans l'embase de bus jusqu'à entendre le clic.

6

Accrochez le bord inférieur du bornier à son logement sur l'embase de bus.

G-SE-0007577.1.gif-high.gif

 

 

7

Faites-le pivoter vers le haut.

G-SE-0007578.1.gif-high.gif

 

 

8

Appuyez sur le bornier jusqu'à entendre le clic.

G-SE-0007576.1.gif-high.gif

 

 

9

Relevez le levier de verrouillage jusqu'en haut sur toutes les embases de bus. Cela ouvre le mécanisme de verrouillage.

10

Accrochez l'interface de bus de terrain dans la position souhaitée sur le rail de montage.

G-SE-0007494.1.gif-high.gif

 

 

11

Fermez le mécanisme de verrouillage en poussant le leviers vers le bas.