Installation des E/S compactes
Les E/S compactes sont toujours précédées d'un contrôleur, d'une interface de bus de terrain ou d'une tranche. La procédure d'installation des E/S compactes consiste à installer celles-ci directement sur le rail DIN :
NOTE : si le contrôleur est déjà installé et câblé, ou si les connecteurs de la tranche sont précâblés, coupez toutes les alimentations avant d'effectuer ces procédures.
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
AVIS |
DECHARGE ELECTROSTATIQUE |
oStockez les composants électroniques dans leur emballage de protection jusqu'à leur assemblage. oNe touchez les modules que sur leur boîtier. oPrenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Etape |
Description |
|
---|---|---|
1 |
Retirez les E/S compactes de l'emballage de protection. Vérifiez que les E/S compactes ne comportent pas de dommages mécaniques visibles. |
|
2 |
Relevez les leviers de verrouillage jusqu'en haut. Cela ouvre le mécanisme de verrouillage. |
![]()
|
3 |
Retirez le bornier du composant TM5 précédent (dernier module intégré du contrôleur ou dernier module d'extension avant les E/S compactes). NOTE : n'oubliez pas de réinstaller le bornier débroché après l'installation de la tranche. S'il est déjà installé, retirez la plaque de verrouillage droite du composant TM5 précédent. |
|
4 |
Insérez les E/S compactes dans les guides du composant TM5, faites-les glisser sur le rail de montage et fixez-les en abaissant les deux leviers de verrouillage. |
![]()
|
5 |