Placement du Système TM5 dans un boîtier

Introduction

Les composants du Système TM5 sont montés côte à côte, sans espace entre eux.

Les composants Système TM5 sont de type IP20 et doivent être placés dans des boîtiers. Pour optimiser le refroidissement et la ventilation, il est impératif de respecter un dégagement adéquat entre votre Système TM5 (installé dans le boîtier) et les objets fixes à côté, tels que les conduites de câbles et les surfaces intérieures du boîtier.

Taille du boîtier

La taille du boîtier est fonction du nombre de modules d'extension utilisés avec le contrôleur, l'interface de bus de terrain et tout autre équipement auxiliaire. Les espacements requis doivent être pris en compte pour déterminer la taille du boîtier.

Dimensions du contrôleur

G-SE-0002279.3.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant indique les dimension des contrôleurs :

Référence

Profondeur (a)

Largeur (b)

Hauteur (c)

Modicon M258 Logic Controller

TM258LD42DT

75 mm

177,5 mm

99 mm

TM258LD42DT4L

240 mm

TM258LF42DT

177,5 mm

TM258LF42DT4L

240 mm

TM258LF66DT4L

265 mm

TM258LF42DR

265 mm

Modicon LMC058 Motion Controller

LMC058LF42

75 mm

177,5 mm

99 mm

LMC058LF424

240 mm

Dimensions de l'interface du bus de terrain

La figure suivante indique les dimensions de l'interface du bus de terrain :

G-SE-0007359.1.gif-high.gif

 

 

Dimensions des E/S compactes

La figure suivante indique les dimensions des E/S compactes :

G-SE-0007787.1.gif-high.gif

 

 

Dimensions de la tranche

La figure suivante indique les dimensions de la tranche :

G-SE-0000928.3.gif-high.gif

 

 

Espacement requis

NOTE : laissez un espace approprié pour permettre une ventilation suffisante et maintenir une température ambiante conformes aux caractéristiques environnementales.

Des dégagements précis sont à respecter lors de l'installation du produit.

Ces dégagements sont de trois types :

oEntre le Système TM5 et les parois de l'armoire (porte de panneau comprise). Ce type de dégagement garantit une circulation d'air appropriée autour du Système TM5.

oEntre les borniers du Système TM5 et les conduites de câbles. Cette distance évite les interférences électromagnétiques entre le contrôleur et les conduites de câbles.

oEntre le Système TM5 et les autres appareils produisant de la chaleur, installés dans la même armoire.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oPlacez les périphériques dégageant le plus de chaleur en haut de l'armoire et assurez-vous que la ventilation est adéquate.

oÉvitez de placer cet équipement à côté ou au-dessus d'appareils pouvant entraîner une surchauffe.

oInstallez l'équipement dans un endroit présentant les dégagements minimum par rapport à toutes les structures et tous les équipements adjacents, conformément aux instructions de ce document.

oInstallez tous les équipements conformément aux spécifications fournies dans la documentation correspondante.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le schéma suivant indique les dégagements requis pour un Système TM5 dans une armoire :

G-SE-0014101.3.gif-high.gif

 

 

Montage

Vous pouvez monter le Système TM5 sur un rail DIN. Pour garantir la conformité aux normes CME (compatibilité électromagnétique), un rail DIN métallique doit être fixé sur une surface de montage métallique plate, sur un rack EIA (Electronic Industries Alliance) ou dans une armoire NEMA (National Electrical Manufacturers Association).

G-SE-0000992.1.gif-high.gif

 

 

Vous pouvez commander un rail DIN adéquat auprès de Schneider Electric :

Profondeur du rail

Référence du catalogue

15 mm

AM1DE200

8 mm

AM1DP200

15 mm

AM1ED200

Considérations thermiques

Pour assurer une bonne dissipation thermique, laissez un espace suffisant autour de votre Système TM5. Montez le Système TM5 dans la zone la plus fraîche, le plus souvent en bas du boîtier.

Les tableaux suivants indiquent les valeurs de dissipation maximales permettant d'estimer la puissance dissipée lorsque vous planifiez le refroidissement de votre Système TM5 et de l'armoire :

Famille de contrôleurs

Référence

Valeur de dissipation maximale(1) (W)

Modicon M258 Logic Controller

TM258LD42DT

12,3

TM258LD42DT4L

14,6

TM258LF42DT

12,5

TM258LF42DT4L

14,8

TM258LF66DT4L

18,2

TM258LF42DR

14,8

Modicon LMC058 Motion Controller

LMC058LF42

11,9

LMC058LF424

13,4

Remarque :

(1) La valeur de consommation maximale d'un contrôleur ne tient pas compte des modules de communication PCI facultatifs, ni des valeurs de puissance des modules d'extension facultatifs.

Modules de communication PCI

Référence

Valeur de dissipation maximale (W)

Réduction de charge

Ligne série

TM5PCRS2

0,33

Non

Ligne série

TM5PCRS4

0,4

Non

Profibus DP

TM5PCDPS

1,8

Non

Famille d'interfaces de bus de terrain

Référence

Valeur de dissipation maximale (W)

Réduction de charge

Module d'interface CANopen

TM5NCO1

1,5

Non

Sercos

TM5NS31

1,72

Non

Module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM)

TM5SPS3

1,82

Oui(1)

(1)   Déclassement en température

Référence d'E/S compactes

Valeur de dissipation maximale (W)

Réduction de charge(1)

TM5C24D18T

3,71

Oui

TM5C12D8T

2,36

Non

TM5C12D6T6L

7,3

Non

TM5C24D12R

4,3

Oui

TM5CAI8O8VL

5,25

Non

TM5CAI8O8CL

5,25

Non

TM5CAI8O8CVL

5,25

Non

Remarque :

(1) La réduction de charge est propre à chaque équipement. Pour plus d'information, consultez le Guide de référence du matériel du module d'E/S compactes Modicon TM5.

Type de tranche

Référence de module électronique de la tranche

Valeur de dissipation maximale de la tranche (W)

Réduction de charge(1)

Entrée logique

TM5SDI2D

0,54

Non

TM5SDI4D

0,86

Non

TM5SDI6D

1,16

Non

TM5SDI12D

2,06

Oui

TM5SDI16D

1,78

Oui

TM5SDI2A

0,82

Non

TM5SDI4A

1,21

Non

TM5SDI6U

1,02

Non

Sortie numérique

TM5SDO2T

0,59

Non

TM5SDO4T

0,78

Non

TM5SDO4TA

0,79

Non

TM5SDO6T

1,02

Non

TM5SDO8TA

0,35

Oui

TM5SDO12T

1,54

Oui

TM5SDO16T

1,95

Oui

TM5SDO2R

0,58

Oui

TM5SDO4R

0,93

Non

TM5SDO2S

2,13

Oui

Entrée/Sortie mixte

TM5SDM12DT

1,44

Oui

TM5SMM6D2L

1,75

Oui

Entrée analogique

TM5SAI2L

0,94

Non

TM5SAI2H

1,34

Non

TM5SAI4L

1,24

Non

TM5SAI4H

1,64

Oui

TM5SAI2PH

1,24

Non

TM5SAI2TH

0,86

Non

TM5SAI4PH

1,24

Non

TM5SAI6TH

1,05

Non

TM5SEAISG

1,25

Non

Sortie analogique

TM5SAO2L

1,24

Non

TM5SAO2H

1,34

Non

TM5SAO4L

1,64

Oui

TM5SAO4H

1,64

Oui

Module expert

TM5SE1IC02505

1,64

Non

TM5SE1IC01024

1,54

Non

TM5SE2IC01024

1,64

Non

TM5SE1SC10005

1,64

Non

TM5SDI2DF

1,10

Non

Modules émetteurs

TM5SBET1

1,23

Non

TM5SBET7

1,84

Oui

Module récepteur

TM5SBER2

2,35

Oui

PDM (Module de distribution d'alimentation)

TM5SPS1

0,93

Non

TM5SPS1F

1,15

Non

TM5SPS2

1,04

Oui

TM5SPS2F

2,26

Oui

CDM (Module de distribution commun)

TM5SPDG12F

1,25

Non

TM5SPDD12F

1,25

Non

TM5SPDG5D4F

1,40

Non

TM5SPDG6D6F

1,40

Non

Module factice

TM5SD000

0,13

Non

Remarque :

(1) La réduction de charge est propre à chaque équipement. Pour plus d'informations, consultez les guides de référence du matériel d'extension.

Les valeurs ci-dessus supposent une tension de bus maximale, une tension de terrain maximale et des courants de charge maximum. Souvent, les valeurs types sont considérablement inférieures.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oPlacez les périphériques dégageant le plus de chaleur en haut de l'armoire et assurez-vous que la ventilation est adéquate.

oÉvitez de placer cet équipement à côté ou au-dessus d'appareils pouvant entraîner une surchauffe.

oInstallez l'équipement dans un endroit présentant les dégagements minimum par rapport à toutes les structures et tous les équipements adjacents, conformément aux instructions de ce document.

oInstallez tous les équipements conformément aux spécifications fournies dans la documentation correspondante.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Laissez un espace suffisant pour permettre une ventilation adéquate et maintenir une température ambiante précise. La température ambiante maximale varie selon la position de montage.