Le TM5SPDG12FCDM fournit 12 raccordements de borne 0 VCC à partir du segment d'alimentation des E/S 24 VCC, ce qui ouvre d'autres possibilités de câblage pour des capteurs et actionneurs.
Ce module est équipé d'un fusible échangeable, entre le potentiel 0 VCC sur le bornier et la borne 0 VCC du segment d'alimentation des E/S 24 VCC. L'état du fusible est indiqué par les voyants d'état et l'onglet Mappage d'E/S du logiciel EcoStruxure Machine Expert.
Le tableau ci-dessous indique les principales caractéristiques du module électronique TM5SPDG12F :
Principales caractéristiques |
||
---|---|---|
Source d'alimentation |
Segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
|
Type de connexions communes |
0 VCC |
24 VCC |
Nombre de connexions communes |
12 |
0 |
La figure et le tableau suivants indiquent les références permettant de créer une tranche avec le TM5SPDG12F :
Numéro |
Numéro du modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5SPDG12F |
Module électronique |
Blanc |
3 |
TM5ACTB12 |
Bornier, 12 broches |
Blanc |
NOTE : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Embases de bus et borniers TM5.
La figure suivante montre les voyants d'état du TM5SPDG12F :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SG12F :
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Éteint |
Alimentation du module non connectée |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Etat RUN |
||
e |
Rouge |
Éteint |
OK ou pas d'alimentation |
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
Clignotement simple |
Fusible fondu ou manquant |
||
e+r |
Rouge en continu / clignotement simple vert |
Micrologiciel incorrect |