Présentation du TM5SPDD12F

Principales caractéristiques

Le CDM TM5SPDD12F fournit 12 broches 24 VCC à partir du segment d'alimentation des E/S 24 VCC, ouvrant d'autres possibilités de câblage pour des capteurs et actionneurs.

Ce module est équipé d'un fusible échangeable, entre le potentiel 24 VCC sur le bornier et la borne 24 VCC du segment d'alimentation des E/S 24 VCC. L'état du fusible est indiqué par les voyants d'état et l'onglet Mappage d'E/S du logiciel EcoStruxure Machine Expert.

Le tableau ci-dessous indique les principales caractéristiques du module électronique TM5SPDD12F :

Principales caractéristiques

Source d'alimentation

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

Type de connexions communes

0 VCC

24 VCC

Nombre de connexions communes

0

12

Informations de commande

La figure suivante illustre une tranche avec le TM5SPDD12F :

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Numéro

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5SPDD12F

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

La figure suivante montre les voyants d'état du TM5SPDD12F :

G-SE-0003205.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SPDD12F :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Éteint

Alimentation du module non connectée

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Etat RUN

e

Rouge

Éteint

OK ou pas d'alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement simple

Fusible fondu ou manquant

e+r

Rouge en continu / clignotement simple vert

Micrologiciel incorrect