Schéma de câblage du TM5SPS2

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module TM5SPS2 :

G-SE-0001538.2.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

3   PS1/PS2 : Alimentations externes 24 VCC isolées

4   Fusible externe de type T à action retardée 10 A maximum 250 V

5   Fusible externe de type T à action retardée 1 A 250 V

NOTE : Connectez les circuits d'alimentation 0 VCC ensemble et à la terre fonctionnelle (FE) de votre système pour répondre aux exigences CEM.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION, DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas les modules directement à la tension du secteur.

oConformément à la norme CEI 61140, n'utilisez que des systèmes de type PELV pour alimenter les modules.

oConnectez les bornes 0 V CC des alimentations externes à la terre fonctionnelle (PE).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.