Cette section indique les caractéristiques du module électronique TM5SPS1F.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. oPour le câblage de sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F). oPour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant indique les caractéristiques générales du module électronique TM5SPS1F :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
35 mA |
Appel de courant 5 VCC du bus d'alimentation TM5 |
40 mA |
Dissipation de puissance |
1,02 W max. |
Poids |
30 g (1.1 oz) |
Code d'identification |
8214 dec |
Caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 VCC
Le tableau suivant indique les caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 VCC du module électronique TM5SPS1F :
Caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
|
---|---|
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Courant maximum fourni |
6300 mA |
Protection contre les inversions de polarité |
Non |
Protection contre les courts-circuits |
Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable) |
Isolement entre le segment d'alimentation et les bus de données et d'alimentation du système TM5 |
Voir remarque 1 |
1 La tension d'isolation du module électronique est de 500 VCA eff entre les composants électroniques alimentés par le bus d'alimentation TM5 et la section alimentée par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module TM5 est installé dans l'embase du bus. Un pont relie le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 ou 60 V. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.