La figure ci-après donne un exemple de configuration TM5/TM7 à l'aide de câbles CANopen :
1 Câble IN de raccordement : pour connecter un bloc d'E/S d'interface CANopen à une configuration IP20 (contrôleur, îlot TM5 CANopen ou autres équipements CANopen IP20).
2 Câble de dérivation pour insérer un bus CAN entre des blocs d'E/S d'interface CANopen TM7.
3 Câble OUT de raccordement : pour connecter un îlot CANopen TM5 ou un autre équipement CANopen IP20 à un bloc d'E/S d'interface CANopen.
4 Câble Y du bus CAN
5 Connecteur Y de bus CAN
6 Résistance de terminaison du bus CAN M12
|
Longueur |
Brève description, référence |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Câble IN de raccordement |
Câble OUT de raccordement |
|||||
|
0,3 m |
TCSCCN2M2F03 |
TCSCCN1M1F03 |
– |
– |
– |
– |
|
1 m |
TCSCCN2M2F1 |
TCSCCN1M1F1 |
TCSCCN2FNX1SA |
TCSCCN1FNX1SA |
TCSCCN2MNX1SA |
TCSCCN1MNX1SA |
|
2 m |
TCSCCN2M2F2 |
TCSCCN1M1F2 |
– |
– |
– |
– |
|
3 m |
– |
– |
TCSCCN2FNX3SA |
TCSCCN1FNX3SA |
TCSCCN2MNX3SA |
TCSCCN1MNX3SA |
|
5 m |
TCSCCN2M2F5 |
TCSCCN1M1F5 |
– |
– |
– |
– |
|
10 m |
TCSCCN2M2F10 |
TCSCCN1M1F10 |
TCSCCN2FNX10SA |
TCSCCN1FNX10SA |
TCSCCN2MNX10SA |
TCSCCN1MNX10SA |
|
15 m |
TCSCCN2M2F15 |
TCSCCN1M1F15 |
– |
– |
– |
– |
|
25 m |
– |
– |
TCSCCN2FNX25SA |
TCSCCN1FNX25SA |
TCSCCN2MNX25SA |
TCSCCN1MNX25SA |
|
Dimensions et brochage |
|
|
|
|
|
|
Le tableau ci-après décrit les caractéristiques des paires de fils individuels du câble :
|
Fil |
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|---|
|
Paire de puissance |
Section du conducteur (calibre) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Isolation matérielle |
Polyoléfine |
|
|
Diamètre du noyau isolation comprise |
1,40 mm ± 0,05 mm |
|
|
Résistance électrique (à 20 °C) |
≤ 0,052 Ω/m |
|
|
Résistance d’isolement (à 20 °C) |
≥ 100 ΜΩ*km |
|
|
Tension nominale |
300 V |
|
|
Conducteur de tension de test |
2 000 VCC x 1 s |
|
|
Paire de données |
Section du conducteur (calibre) |
0.2 mm2 (AWG 24) |
|
Isolation matérielle |
PE mousse |
|
|
Diamètre du noyau isolation comprise |
2,05 mm ± 0,1 mm |
|
|
Résistance électrique (à 20 °C) |
≤ 0,078 Ω/m |
|
|
Résistance d’isolement (à 20 °C) |
≥ 5 000 ΜΩ*km |
|
|
Impédance caractéristique (à 5 MHz) |
120 Ω |
|
|
Tension nominale |
30 V |
|
|
Conducteur de tension de test |
1 500 VCC x 1 s |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du câble :
|
Caractéristiques |
Spécifications |
|
|---|---|---|
|
Type de câble |
Polyuréthane spécial blindé noir |
|
|
Matériel conducteur |
Cuivre étamé multibrin |
|
|
Blindage |
Couche de cuivre étamé et fil de continuité |
|
|
Diamètre de câble externe |
6,7 mm ± 0,3 mm |
|
|
Rayon de courbure minimum |
67 mm |
|
|
Résistance à l'arrachement max. |
Application statique |
50 N/mm2 (2) |
|
Application dynamique |
20 N/mm2 (2) |
|
|
Couleurs des fils |
Paire de puissance |
Rouge, noir |
|
Paire de données |
Bleu, blanc |
|
|
Gaine externe, couleur |
RAL 4001 magenta |
|
|
Poids du câble |
54,8 kg/km |
|
|
Nombre de cycles de courbure |
4 millions |
|
|
Chemin transversal |
10 m |
|
|
Chemin transversal |
3 m/s |
|
|
Accélération |
10 m/s2 (2) |
|
|
Couple de serrage M12 |
0,4 Nm max. |
|
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques environnementales du câble :
|
Caractéristiques |
Spécifications |
|---|---|
|
Température de fonctionnement |
-20 à 75 °C |
|
Température de stockage |
–40 à 80 °C |
|
Propriétés spéciales |
Possibilité de conduite de câble flexible |
|
Sans silicone |
|
|
Sans halogène |
Conforme DIN VDE 0472 partie 815 |
|
WEEE/RoHS |
Conforme |
Dimensions et brochage du TCSCCN2M2F••
|
Dimensions |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L longueur en tant que fonction de la référence |
|
Brochage |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Connecteur mâle |
Broche |
Désignation |
Couleur des fils |
Connecteur femelle |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
Blindage |
|
|
2 |
(CAN_V+) |
Rouge |
||
|
3 |
CAN_GND |
Noir |
||
|
4 |
CAN_H |
Blanc |
||
|
5 |
CAN_L |
Bleu |
||
Dimensions et brochage du TCSCCN1M1F••
|
Dimensions |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L longueur en tant que fonction de la référence |
|
Brochage |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Connecteur mâle |
Broche |
Désignation |
Couleur des fils |
Connecteur femelle |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
Blindage |
|
|
2 |
(CAN_V+) |
Rouge |
||
|
3 |
CAN_GND |
Noir |
||
|
4 |
CAN_H |
Blanc |
||
|
5 |
CAN_L |
Bleu |
||
Dimensions et brochage du TCSCCN2FNX••SA
|
Dimensions |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L longueur en tant que fonction de la référence |
|
|
|
OPERATION RESEAU CANopen IMPREVUE |
|
N'utilisez le signal CAN_V+ (fil rouge) que pour la distribution d'alimentation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
|
Brochage |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Connecteur femelle |
Broche |
Désignation |
Couleur des fils |
Ouvert |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
Blindage |
Pour le câblage personnalisé |
|
2 |
(CAN_V+) |
Rouge |
||
|
3 |
CAN_GND |
Noir |
||
|
4 |
CAN_H |
Blanc |
||
|
5 |
CAN_L |
Bleu |
||
Dimensions et brochage du TCSCCN1FNX••SA
|
Dimensions |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L longueur en tant que fonction de la référence |
|
|
|
OPERATION RESEAU CANopen IMPREVUE |
|
N'utilisez le signal CAN_V+ (fil rouge) que pour la distribution d'alimentation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
|
Brochage |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Connecteur femelle |
Broche |
Désignation |
Couleur des fils |
Ouvert |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
Blindage |
Pour le câblage personnalisé |
|
2 |
(CAN_V+) |
Rouge |
||
|
3 |
CAN_GND |
Noir |
||
|
4 |
CAN_H |
Blanc |
||
|
5 |
CAN_L |
Bleu |
||
Dimensions et brochage du TCSCCN2MNX••SA
|
Dimensions |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L longueur en tant que fonction de la référence |
|
|
|
OPERATION RESEAU CANopen IMPREVUE |
|
N'utilisez le signal CAN_V+ (fil rouge) que pour la distribution d'alimentation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
|
Brochage |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Connecteur mâle |
Broche |
Désignation |
Couleur des fils |
Ouvert |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
Blindage |
Pour le câblage personnalisé |
|
2 |
(CAN_V+) |
Rouge |
||
|
3 |
CAN_GND |
Noir |
||
|
4 |
CAN_H |
Blanc |
||
|
5 |
CAN_L |
Bleu |
||
Dimensions et brochage du TCSCCN1MNX••SA
|
Dimensions |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L longueur en tant que fonction de la référence |
|
|
|
OPERATION RESEAU CANopen IMPREVUE |
|
N'utilisez le signal CAN_V+ (fil rouge) que pour la distribution d'alimentation. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
|
Brochage |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Connecteur mâle |
Broche |
Désignation |
Couleur des fils |
Ouvert |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
Blindage |
Pour le câblage personnalisé |
|
2 |
(CAN_V+) |
Rouge |
||
|
3 |
CAN_GND |
Noir |
||
|
4 |
CAN_H |
Blanc |
||
|
5 |
CAN_L |
Bleu |
||