|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du bloc TM7SPS1A :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 V CC |
Plage d'alimentation |
18 à 30 VCC |
Courant d'entrée nominal |
750 mA |
Protection |
Fusible interne non remplaçable |
Dissipation de puissance |
3 W max. |
Poids |
190 g (6.7 oz) |
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du bloc TM7SPS1A :
Caractéristiques des sorties |
|
---|---|
Puissance nominale de sortie |
15 W |
Tension de sortie nominale |
20 VCC |
Courant de sortie |
750 mA maximum |
Protection interne |
Surcharge et court-circuit |
Panne de courant |
5 ms minimum à une tension d'entrée de 24 VCC et au courant de sortie maximum |
Fonctionnement en parallèle |
Oui, protection avec redondance pendant le fonctionnement en parallèle de plusieurs PDB |
Fonctionnement redondant |
Oui, si connecté à la même alimentation d'entrée |