Port Ethernet 2

Présentation

Le M262 Logic/Motion Controller est équipé de ports de communication Ethernet :

Nom du port

Nombre de ports

Référence

Ethernet 1

1 (100BASE-T)

TM262L•

1 (100BASE-T/SERCOS)

TM262M•

Ethernet 2

2 (double commutateur Ethernet 1000BASE-T)

TM262•

Caractéristiques

Ce tableau décrit les caractéristiques physiques des ports Ethernet 2 :

Caractéristique

Description

Protocoles

Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (utilisé pour l’échange de données entre un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Machine Expert et le contrôleur).

Type de connecteur

RJ45

Auto-négociation

De 100 Mb/s semi-duplex à 1 000 Mb/s duplex intégral

Type de câble

Blindé

Détection automatique d'inverseur

MDI / MDIX

Brochage Ethernet 2

Cette figure montre le brochage Ethernet 2 des connecteurs RJ45 :

G-SE-0067294.1.gif

 

 

Ce tableau décrit le brochage Ethernet 2 des connecteurs :

N° de broche

100BASE-T

1000BASE-T

1

TD+

DA+

2

TD-

DA-

3

RD+

DB+

4

CC+

5

CC-

6

RD-

DB-

7

DD+

8

DD-

NOTE : Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDI/MDIX. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).

NOTE : La déconnexion du câble Ethernet est vérifiée chaque seconde. Si la déconnexion est brève (< 1 seconde), l'état du réseau peut ne pas la signaler.

Voyants d’état

Cette figure montre les voyants d'état sur le connecteur RJ45 :

G-SE-0059941.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit les voyants d'état des ports Ethernet :

Libellé

Description

Voyant

Couleur

Etat

Description

1

Liaison/débit Ethernet

Vert/jaune

Eteint

Aucune liaison

Jaune continu

Activité à 100 Mbits/s

Vert fixe

Activité à 1 000 Mbits/s

2

Activité Ethernet

Vert

Eteint

Aucune activité

Allumé

Liaison détectée, mais aucune activité

Clignotant

Emission ou réception de données