Port de programmation USB mini B
Le port Mini-B USB est le port de programmation qui vous permet de connecter un PC au port d'hôte USB à l'aide du logiciel EcoStruxure Machine Expert. En utilisant un câble USB classique, cette connexion est idéale pour les mises à jour rapides du programme ou les connexions à courte durée afin d'assurer la maintenance et de vérifier des valeurs de données. Elle ne convient pas aux connexions à long terme, comme la mise en service ou la surveillance, qui requièrent des câbles spécifiques minimisant les interférences électromagnétiques.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT OU ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
oPour un raccordement de longue durée, vous devez utiliser un câble USB blindé, tel qu'un BMX XCAUSBH0••, raccordé à la terre fonctionnelle (FE) du système. oNe connectez pas plusieurs contrôleurs ou coupleurs de bus simultanément en utilisant des connexions USB. oN'utilisez le ou les ports USB que si la zone est identifiée comme non dangereuse. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La figure suivante montre l'emplacement du port de programmation USB Mini-B :
Ce tableau décrit les caractéristiques du port de programmation USB Mini-B :
Paramètre |
Port de programmation USB |
---|---|
Fonction |
Compatible USB 2.0 |
Type de connecteur |
Mini-B |
Isolement |
550 VCA pendant 1 minute |
Type de câble |
Blindé |
Débit en bauds max. |
12 Mbits/s |
Longueur de câble max. |
5 m (16,5 ft) |
Protocoles pris en charge |
Protocole Machine Expert FTP HTTP Modbus |