La ligne série permet de communiquer avec des équipements prenant en charge le protocole Modbus comme maître ou esclave, le protocole ASCII (imprimante, modem, etc.) et le protocole Machine Expert (IHM, etc.).
|
Caractéristique |
Description |
|
|---|---|---|
|
Fonction |
RS485 ou RS232 configuré par logiciel |
|
|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
|
Isolement |
550 VCA |
|
|
Débit en bauds |
300 à 115 200 bps |
|
|
Câble |
Type |
Blindé |
|
Longueur maximum (entre le contrôleur et un boîtier de raccordement isolé) |
30 m (98,43 pi) pour RS485 15 m (49,21 pi) pour RS232 |
|
|
Polarisation |
La configuration logicielle permet de raccorder des résistances de polarisation de 576 Ω, lorsque le nœud est configuré comme maître. |
|
NOTE : Certains équipements délivrent une tension sur les connexions série RS485. Ne raccordez pas ces lignes de tension au contrôleur, car cela risque d'endommager l'électronique du port série du contrôleur et de rendre ce port inopérant.
|
AVIS |
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
|
N'utilisez que le câble série VW3A8306R•• pour connecter des équipements RS485 au contrôleur. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
L'illustration suivante montre les broches du connecteur RJ45 :
Ce tableau décrit le brochage du connecteur RJ45 :
|
Broche |
||
|---|---|---|
|
1 |
N.C. |
|
|
2 |
N.C. |
|
|
3 |
N.C. |
N.C. |
|
4 |
N.C. |
D1 |
|
5 |
N.C. |
D0 |
|
6 |
N.C. |
N.C. |
|
7 |
N.C. |
N.C |
|
8 |
Commun |
Commun |
|
N.C. : non connecté |
||
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
|
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Consultez la description du voyant d'état SL.