Le M262 Logic/Motion Controller peut être actionné en externe par :
oun interrupteur Run/Stop physique ;
oune commande logicielle EcoStruxure Machine Expert ;
oune opération Run/Stop déclenchée par une entrée numérique intégrée. L’entrée numérique est définie dans la configuration logicielle. Pour plus d'informations, consultez le document M262 Logic/Motion Controller - Guide de programmation.
Le M262 Logic/Motion Controller dispose d'un interrupteur Run/Stop physique permettant de faire passer le contrôleur en mode RUN (marche) ou STOP (arrêt).
Le tableau ci-dessous résume l'incidence des 2 opérateurs externes sur le comportement et l'état du contrôleur :
|
Interrupteur Run/Stop physique intégré |
|||
---|---|---|---|---|
Interrupteur sur Stop |
Passage de Stop à Run |
Interrupteur sur Run |
||
Entrée numérique Run/Stop configurable par voie logicielle |
Aucune |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN1. |
Autorise les commandes Run/Stop externes. |
Etat 0 |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
|
Front montant |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN1. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN. |
|
Etat 1 |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN1. |
Autorise les commandes Run/Stop externes. |
|
1 Pour plus d'informations, consultez le Guide de programmation de M262 Logic/Motion Controller. |
|
DEMARRAGE IMPREVU DE LA MACHINE OU DU PROCESSUS |
oVérifiez la sécurité de l'environnement de la machine ou du processus avant de mettre l'entrée Run/Stop sous tension ou d'appuyer sur l'interrupteur Run/Stop. oUtilisez l'entrée Run/Stop pour empêcher un démarrage intempestif à distance ou un actionnement accidentel de l'interrupteur Run/Stop. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |