Caractéristiques et câblage de l'alimentation CC
Cette section contient les schémas de câblage et les caractéristiques de l'alimentation CC.
Plage de tension de l'alimentation CC
Si la tension spécifiée n'est pas maintenue, la commutation des sorties risque de ne pas s'effectuer comme prévu. Utilisez des verrous de sécurité appropriés, ainsi que des circuits de surveillance de la tension.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
|
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Contraintes applicables à l'alimentation CC
Le M262 Logic/Motion Controller requièrent une alimentation d’une tension nominale de 24 VCC. L’alimentation 24 VCC doit être de type PELV (Protective Extra Low Voltage) conformément à la norme CEI 61140. Cette alimentation est isolée entre les circuits électriques d'entrée et de sortie de l'alimentation.
|
|
|
RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE |
|
oNe connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur. oN'utilisez que des alimentations et des circuits de type PELV pour l'équipement1. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1 Conformément aux exigences UL (Underwriters Laboratories), l'alimentation doit également être conforme aux divers critères de NEC Class 2 et son courant doit être limité naturellement à une puissance de sortie disponible maximale inférieure à 100 VA (environ 4 A à la tension nominale), ou ne pas être limité naturellement, mais avec un dispositif de protection supplémentaire, tel qu’un disjoncteur ou un fusible conforme aux exigences de la clause 9.4 Limited-energy circuit de la norme UL 61010-1. Dans tous les cas, la limitation de courant ne doit jamais dépasser celle des caractéristiques électriques et schémas de câblage de l’équipement décrit dans la présente documentation. Dans tous les cas, l’alimentation doit être raccordée à la terre et vous devez séparer les circuits Class 2 des autres circuits. Si la capacité indiquée dans les caractéristiques électriques ou les schémas de câblage est supérieure à la limite de courant spécifiée, plusieurs alimentations Class 2 peuvent être utilisées.
Caractéristiques CC du contrôleur
Ce tableau indique les caractéristiques de l'alimentation CC pour le contrôleur :
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Tension nominale |
24 V CC |
|
|
Plage de tension de l'alimentation |
20,4.à 28,8 VCC (ondulation ± 10 % Un) |
|
|
Durée de coupure de courant - Immunité |
Minimum 3 ms |
|
|
Courant d'appel maximal |
40 A |
|
|
Consommation électrique maximum |
82 W Y compris 25 W max. disponible pour les modules d'extension TM3 Y compris 45 W max. disponible pour les modules d'extension TMS |
|
|
Isolation |
entre l'alimentation CC et la logique interne |
Non isolé |
|
entre l'alimentation CC et la terre |
780 V CC |
|
|
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|
Les modules M262 Logic/Motion Controller nécessitent une alimentation 24 V externe. En cas de coupure de courant, le contrôleur (associé à la source d'alimentation appropriée) peut continuer de fonctionner normalement pendant au moins 10 ms, conformément aux normes CEI.
Lorsque vous planifiez la gestion de l'alimentation délivrée au contrôleur, comparez la durée de coupure de courant au temps de cycle rapide.
Lors d'une coupure de courant, le nombre potentiel de scrutations de la logique et donc de mises à jour de la table d'images des E/S peut être élevé. Pendant ce temps, aucune alimentation externe n'est délivrée aux entrées, aux sorties ou aux deux selon l'architecture d'alimentation et les circonstances de la coupure de courant.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
|
oContrôlez individuellement chaque source d'alimentation utilisée dans le contrôleur, notamment les alimentations des entrées, les alimentations des sorties et l'alimentation du contrôleur pour que le système s'éteigne correctement en cas de coupure de courant. oLes entrées surveillant chacune des sources d'alimentation doivent être des entrées non filtrées. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Schéma de câblage de l'alimentation CC du contrôleur
L’illustration suivante montre le câblage de l'alimentation CC du contrôleur :
(1) Relais d'alarme
* Fusible de type T
Pour en savoir plus sur le câblage requis, consultez Règles relatives aux borniers.