Le M262 Logic/Motion Controller possède des connexions de relais intégrées, qu’il est possible de raccorder à une alarme externe.
Dimensions des fils et barrettes de câblage
Le relais d'alarme est raccordé au moyen d’un bornier à vis débrochable à pas de 5,08 mm sur la face avant du M262 Logic/Motion Controller. Pour en savoir plus, consultez Règles relatives aux borniers.
Utilisation du relais d'alarme pour l'alimentation des actionneurs
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Mettez sous tension le M262 Logic/Motion Controller à l’aide du principal contacteur. |
|
2 |
Lorsque M262 Logic/Motion Controller est sous tension (Automate - Capteur), mettez sous tension l’alimentation de sortie des actionneurs à l'aide du contact KA. Le schéma de câblage suivant montre un M262 Logic/Motion Controller alimenté par un courant continu :
En mode d’exécution AUTO, le contact KA est contrôlé par le relais d'alarme du module d'alimentation. |
Si votre système comprend plusieurs M262 Logic/Motion Controller installés dans plusieurs racks, réglez les contacts de relais d'alarme dans tous les contrôleurs en série (AL0, AL1, AL2, etc.), comme indiqué sur le schéma suivant :