Interface de codeur matériel

Introduction

Le contrôleur possède une interface de codeur matériel spécifique qui prend en charge les éléments suivants :

oCodeur incrémental

ocodeur absolu SSI

Description du principe du mode Incrémental

Le mode Incrémental fonctionne comme un compteur haut/bas normal, avec des impulsions qu'il compte.

Les positions doivent être prédéfinies et le comptage doit être initialisé pour mettre en œuvre et gérer le mode Incrémental.

La valeur du compteur peut être stockée dans le registre de capture en configurant un événement externe.

Schéma du principe du mode Incrémental

Le schéma suivant présente le codeur en mode Incrémental :

G-SE-0074543.1.gif-high.gif

 

 

Description du principe du mode SSI

Le mode SSI (Synchronous Serial Interface) permet de connecter un codeur absolu.

La position du codeur absolu est lue via une liaison SSI.

Schéma du principe du mode SSI

Le schéma suivant présente le codeur en mode SSI :

G-SE-0074544.1.gif-high.gif

 

 

Mappage des E/S

La bibliothèque utilise cette variable pour identifier le codeur, incrémental ou SSI, auquel s'applique le bloc fonction.