La fenêtre de configuration des lignes série permet de définir les paramètres physiques d'une ligne série (débit en bauds, parité, etc.).
Pour configurer une ligne série, double-cliquez sur Ligne série dans l'arborescence Équipements.
Les paramètres suivants doivent être identiques pour chaque équipement série connecté au port :
Élément |
Description |
---|---|
Débit en bauds |
Vitesse de transmission en bits/s |
Parité |
Utilisée pour la détection des erreurs. |
Bits de données |
Nombre de bits pour la transmission de données |
Bits d'arrêt |
Nombre de bits d'arrêt. |
Support physique |
Spécifiez le support à utiliser : oRS485 (avec ou sans résistance de polarisation) oRS-232 |
Résistance de polarisation |
Le contrôleur intègre des résistances de polarisation qui peuvent être activées ou désactivées à l'aide de ce paramètre. |
Par défaut, les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole Machine Expert, lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole de Machine Expert est incompatible avec d'autres protocoles comme Modbus Serial Line. La connexion d'un nouveau contrôleur (ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur connecté) à une ligne série configurée pour le protocole Modbus peut interrompre la communication avec les autres équipements de la ligne série. Vérifiez que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide dont le ou les ports concernés sont configurés correctement pour le protocole visé.
AVIS |
INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS DE LIGNE SÉRIE |
Assurez-vous que les ports de ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Modbus Serial Line opérationnel. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Le tableau suivant indique le débit maximal pour chaque gestionnaire :
Gestionnaire |
Débit en bauds maximum (bits/s) |
---|---|
Gestionnaire de réseau Machine Expert |
115200 |
Gestionnaire Modbus |
|
Gestionnaire ASCII |
|
Scrutateur d'E/S Modbus |
Tableau de diagnostic de ligne série
Pour accéder au tableau de diagnostic de ligne série, double-cliquez sur le nœud Ligne série dans l'onglet Arborescence Outils. Les informations de diagnostic sont accessibles avec la structure SERDIAG_W_STRUCT. Pour plus d'informations, reportez-vous au document M262 - Guide de la bibliothèque système.