Gestionnaire de réseau Machine Expert
Le gestionnaire de réseau Machine Expert permet d'échanger des variables avec un pupitre avancé Magelis via le protocole de logiciel Machine Expert, ou en cas de programmation de EcoStruxure Machine Expert via la ligne série.
Pour ajouter un gestionnaire de réseau Machine Expert au contrôleur, sélectionnez l'élément Machine Expert - Gestionnaire de réseau dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser vers l'arborescence Équipements, puis déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
Aucune configuration n'est nécessaire pour le gestionnaire de réseau Machine Expert.
Pour ajouter un modem au gestionnaire de réseau Machine Expert, reportez-vous à la section Ajout d'un modem à un gestionnaire.