Performances du contrôleur

 

Performances de traitement

Introduction

Ce chapitre fournit des informations sur les performances de traitement du M262.

Traitement logique

Le tableau suivant indique les performances de traitement de plusieurs instructions logiques :

Type d'instruction IL

Durée pour 1 000 instructions (μs)

TM262L10MESE8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

Addition/soustraction/multiplication de INT

5

3

Addition/soustraction/multiplication de DINT

5

3

Addition/soustraction de REAL

11

6

Multiplication de REAL

14

7

Division de REAL

39

20

Opération sur BOOLEAN (par exemple, État : = État et valeur)

12

6

LD INT + ST INT

6

3

LD DINT + ST DINT

6

3

LD REAL + ST REAL

6

3

Performance des variables conservées et des variables conservées-persistantes

Les variables conservées et les variables conservées-persistantes sont enregistrées dans une mémoire dédiée. Reportez-vous à la section Organisation de la mémoire NVRAM. Chaque accès en lecture/écriture à ces variables impacte la durée du cycle.

Ce tableau présente l'incidence des variables conservées et des variables conservées-persistantes sur la durée de cycle lors de l'exécution d'une POU :

Type d'instruction IL

Durée pour 1 000 variables (μs)

TM262L10MESE8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

READ 1000 INT

434

377

WRITE 1000 INT

418

359

READ 1000 BYTE

434

377

WRITE 1000 BYTE

419

359

READ1000 DINT

662

685

WRITE 1000 DINT

699

539

Temps de traitement du système et des communications

Le temps de traitement des communications varie en fonction du nombre de requêtes transmises et reçues.

Temps de réponse en cas d'événement

Le temps de réponse indiqué dans le tableau suivant représente la durée qui s'écoule entre un front montant de signal sur une entrée déclenchant une tâche externe et le front d'une sortie définie par cette tâche :

Minimum

Type

Maximum

60 μs

80 μs

100 μs