Clonage d'un contrôleur

 

Introduction

La fonction Cloner vous permet de télécharger l'application à partir d'un contrôleur et de la charger uniquement sur un contrôleur de même référence.

Cette fonction clone chaque paramètre du contrôleur (par exemple, les applications, le micrologiciel, le fichier de données, la post-configuration, les variables rémanentes). Consultez la section Mappage de la mémoire.

Pour des raisons de sécurité, elle ne duplique pas le mot de passe du serveur Web/FTP, ni les droits d'accès utilisateur, sur une machine cible.

Il est possible de cloner le contrôleur :

oen utilisant une carte SD avec un fichier de script compatible ;

oen utilisant Controller Assistant.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

oAvant de cloner un contrôleur

oClonage d'un contrôleur