Le langage de script de EcoStruxure Machine Expert fournit un outil puissant pour autonomiser des séquences. Vous pouvez démarrer des commandes uniques ou des séquences complexes de commandes directement à partir de l'environnement de programmation de EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations sur le script, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
Avant de créer des scripts à l'aide d'une carte SD
Le Modicon M262 Logic/Motion Controller n'accepte que les cartes SD au format FAT ou FAT32.
La carte SD doit avoir une étiquette. Pour ajouter une étiquette :
1.Insérez la carte SD dans votre ordinateur.
2.Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur dans l'Explorateur Windows.
3.Choisissez Propriétés.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
oVous devez connaître le fonctionnement de votre machine ou de votre processus avant de connecter cet équipement à votre contrôleur. oVérifiez que les dispositifs de protection sont en place afin d'éviter toute blessure ou d'éventuels dommages matériels en cas de fonctionnement imprévu de l'équipement. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Lorsqu'une carte SD est insérée dans l'emplacement de carte SD sur le contrôleur, le micrologiciel recherche et exécute le script contenu dans la carte SD (/sys/cmd/Script.cmd).
En cas de mise hors tension de l'équipement ou de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert de l'application, l'équipement risque de cesser de fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert. En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant la mise à jour du micrologiciel, ou si le micrologiciel n'est pas valide, l'équipement risque de cesser de fonctionner. Dans ce cas, utilisez un micrologiciel valide et relancez la mise à jour.
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
oN'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du micrologiciel. oRelancez le transfert s'il est interrompu pour une raison quelconque. oNe remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Vous trouverez ci-dessous les directives en matière de syntaxe des scripts :
oLes lignes de commentaire commencent par « ; ».
oLe nombre de lignes dans le fichier de script est limité à 50.
oSi le fichier de script ne respecte pas la syntaxe, il n'est pas exécuté. Dans ce cas, le pare-feu conserve sa configuration précédente.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur Projet > Stockage de masse (USB ou carte SD) dans le menu principal. Résultat : l'onglet Stockage de masse (USB ou carte SD) s'affiche : ![]()
|
2 |
Cliquez sur |
3 |
Sélectionnez une commande. |
4 |
En fonction de la commande sélectionnée, choisissez une source et une destination. |
Description de l'onglet Stockage de masse (USB ou carte SD)
Ce tableau décrit l'onglet Stockage de masse (USB ou carte SD) :
Élément |
Description |
---|---|
Nouveau |
Créez un script. |
Ouvrir |
Ouvrez un script. |
Macros |
Insérez une macro. Une macro est une séquence de commandes unitaires. Elle permet d'effectuer de nombreuses opérations courantes, comme le chargement d'une application, le téléchargement d'une application, etc. |
Générer |
Générez le script et tous les fichiers nécessaires sur la carte SD. |
Commande |
Instructions de base. |
Source |
Répertoire du fichier source sur l'ordinateur ou le contrôleur. |
Destination |
Répertoire de destination sur l'ordinateur ou le contrôleur. |
Ajouter nouveau |
Ajoutez une commande de script. |
Monter/Descendre |
Modifiez l'ordre des commandes du script. |
Supprimer |
Supprimez une commande de script. |
Ce tableau décrit les commandes :
Commande |
Description |
Source |
Destination |
Syntaxe |
---|---|---|---|---|
Download |
Télécharger un fichier de la carte SD sur le contrôleur. |
Sélectionnez le fichier à télécharger. |
Sélectionnez le répertoire de destination du contrôleur. |
'Download "/usr/Cfg/*"' |
SetNodeName |
Définit le nom de nœud du contrôleur. |
Nouveau nom du nœud. |
Nom de nœud du contrôleur |
'SetNodeName "Name_PLC"' |
Définit le nom de nœud du contrôleur. |
Nom de nœud par défaut. |
Nom de nœud du contrôleur |
'SetNodeName ""' |
|
Upload |
Chargez sur la carte SD les fichiers contenus dans un répertoire du contrôleur. |
Sélectionnez le répertoire. |
- |
'Upload "/usr/*"' |
Supprimer |
Supprime les fichiers contenus dans un répertoire du contrôleur. NOTE : le fait de supprimer « * » ne supprime pas les fichiers système. |
Sélectionnez le répertoire et entrez un nom de fichier. Important : par défaut, tous les fichiers du répertoire sont sélectionnés.
|
- |
'Delete "/usr/SysLog/*"' |
Redémarrer |
Redémarrez le contrôleur (disponible uniquement à la fin du script). |
- |
- |
'Reboot' |
Ce tableau décrit les macros :
Macros |
Description |
Répertoire/Fichiers |
---|---|---|
Download App |
Téléchargez l'application de la carte SD sur le contrôleur. |
/usr/App/*.app /usr/App/*.crc |
Upload App |
Chargez l'application du contrôleur sur la carte SD. |
|
Download Sources |
Téléchargez l'archive de projet de la carte SD sur le contrôleur. |
/usr/App/*.prj |
Upload Sources |
Chargez l'archive du projet du contrôleur sur la carte SD. |
|
Download Multi-files |
Téléchargez plusieurs fichiers de la carte SD vers un répertoire du contrôleur. |
Défini par l'utilisateur |
Upload Log |
Chargez les fichiers journaux du contrôleur sur la carte SD. |
/usr/Log/*.log |
Suppression des Droits utilisateur du contrôleur
Vous pouvez créer manuellement un script pour supprimer les droits utilisateur du contrôleur, ainsi que l'application. Ce script doit contenir la commande suivante : 'Format "/usr/*" '.