Configuration des modules d'extension TMS

Introduction

Le Modicon M262 Logic/Motion Controller prend en charge les modules d'extension de communication TMS.

Les modules d'extension TMS se branchent sur le côté gauche du contrôleur et sont dédiés aux communications haute vitesse Ethernet et CANopen. Vous pouvez configurer vos modules d'extension TMS dans l'arborescence Équipements EcoStruxure Machine Expert.

NOTE : Le module d'extension TMSES4 n'est pas un commutateur Ethernet autonome.

Pour plus d'informations sur la configuration des modules d'extension TMS, reportez-vous au document TMS - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ajout d'un module d'extension

Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez le module d'extension dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser dans l'arborescence Équipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Compatibilité des modules d'extension de communication TMS

Vous ne pouvez pas connecter un module TMSES4 et un module TMSCO1 au contrôleur.