Configuration du module d'extension TM3

Introduction

Le Modicon M262 Logic/Motion Controller prend en charge les modules d'extension suivants :

oModules d'extension TM3 :

oModules d'E/S numériques

oModules d'E/S analogiques

oModules d'E/S experts

oVoyants () des modules de sécurité

oModules récepteur et émetteur

Pour plus d'informations sur la configuration des modules d'extension TM3, consultez le document TM3 - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ajout d'un module d'extension

Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez le module d'extension dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser dans l'arborescence Équipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus