Configuration des symboles du serveur OPC UA
Les symboles sont des éléments de données partagés avec des clients OPC UA. Les symboles sont sélectionnés dans une liste de toutes les variables IEC utilisées dans l'application. Les symboles sélectionnés sont ensuite envoyés au contrôleur lors du téléchargement de l'application.
Chaque symbole reçoit un identificateur unique. Comme certains clients exigeant un format spécifique, les identificateurs peuvent être configurés sous forme de chaîne ou au format numérique.
Le serveur OPC UA prend en charge les types de variable IEC suivants :
oBooléen
oOctet
oInt16, Int32, Int64
oUInt16, UInt32, UInt64
oFlottant
oDouble
oChaîne (255 octets)
oOctet signé
Les variables mémoire de bit (%MX) ne peuvent pas être sélectionnées.
Affichage de la liste des variables
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'onglet Applications, cliquez avec le bouton droit sur Application et sélectionnez Ajouter un objet > Configuration des symboles. Résultat : la fenêtre Ajouter une configuration de symbole s'affiche. Le contrôleur démarre le serveur OPC UA. |
2 |
Cliquez sur Ajouter. |
NOTE : Les objets CEI %MX, %IX et %QX ne sont pas accessibles directement. Pour accéder aux objets CEI, vous devez d'abord regrouper leur contenu dans des registres affectés (consultez la section Table de réaffectation).
Sélection des symboles du serveur OPC UA
La fenêtre Configuration des symboles affiche les variables sélectionnables en tant que symboles :
Sélectionnez IoConfig_Globals_Mapping pour sélectionner toutes les variables disponibles. Sinon, sélectionnez les symboles à partager avec les clients OPC UA.
Chaque symbole a les propriétés suivantes :
Nom |
Description |
---|---|
Symboles |
Nom de la variable suivi de l'adresse de la variable. |
Type |
Type de données de la variable. |
Type d'accès |
Cliquez plusieurs fois pour spécifier les droits d'accès du symbole : lecture seule ( NOTE : Cliquez dans la colonne Type d'accès de IoConfig_Globals_Mapping pour définir les droits d'accès de l'ensemble des symboles en même temps. |
Commentaire |
Commentaire facultatif. |
Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des variables disponibles.