Présentation des étapes de configuration

Etapes de configuration

Les sections suivantes décrivent le processus de configuration d’un bus Sercos, d'ajout d'appareils, de configuration de la communication du réseau, de configuration de chaque appareil et de mise en service du système avec EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

Étape

Action

1

Installer et câbler les appareils

Pour plus d’informations sur l’installation et le câblage, consultez les guides de référence du matériel de l'équipement.

2

Ajouter un maître Sercos

3

Ajouter des esclaves Sercos

4

Configurer la durée du cycle Sercos

5

Configurer la communication Sercos

6

Configurer la configuration Ethernet

7

Configurer des esclaves simulés

8

Configurer les paramètres d’un variateur pour une communication cyclique

9

Configurer les appareils à l’aide du canal de service