machine d'état de communication Sercos et phases de communication
La machine d'état de communication Sercos utilise l'état de communication NRT (Non-Real-Time) et cinq phases de communication (CP) de CP0 à CP4.
Etats de communication/phases de communication
Etat de communication/phases de communication |
Description |
---|---|
NRT (Non-Real-Time) |
Configuration de la communication Ethernet oPremier état après la mise sous tension ou après une erreur de synchronisation détectée oCommunication Ethernet active, le maître peut envoyer et les esclaves peuvent recevoir des télégrammes UCC (mode différé ou direct) |
Phase de communication CP0 |
Identification des esclaves participants : oMDT0 avec MST est envoyé, AT0 valide la présence et renvoie l’adresse Sercos |
Phase de communication CP1 |
Configuration des esclaves pour une communication non cyclique via SVC : oLe maître envoie MDT0 et MDT1, ainsi que les AT0 et AT1 contenant des contrôles C-DEV pour les esclaves (identification, topologie) oLes esclaves renvoient les informations d'état appropriées dans les contrôles S-DEV qui leur sont alloués. |
Phase de communication CP2 |
Configuration des paramètres de configuration Sercos pour CP3 et CP4 : oLe maître transmet la longueur des MDT et des AT avec des offsets pour le SVC et le RTD des esclaves oCommunication via le SVC oCondition pour passer à la phase CP3 : commande de procédure S-0-0127 exécutée |
Phase de communication CP3 |
Configuration des paramètres d'application : oStructure de MDT complète (offset pour SVC et RDT), données d'application configurées non encore évaluées oCondition pour passer à la phase CP4 : commande de procédure S-0-0128 exécutée |
Phase de communication CP4 |
Communication Sercos active : oCommunication Sercos totalement établie, bus prêt à fonctionner |
Les transitions vers les phases de communication supérieures sont appelées « augmentations de phase », et les transitions vers les phases e communication inférieures sont appelées « réductions de phase ».