Codes d'état des E/S FSP (Function Specific Profile)

0xC10C•••••

Code

Description

Commentaire

0xC10CA100

S-0-1508.x.67 : Commande de procédure Tunnel sous bus

La commande de procédure S-0-1508.x.67 (Sub-bus tunnel procedure command) est en cours de traitement.

0xC10CA101

S-0-1508.x.67 : Version de PDU Tunnel sous bus non prise en charge

La version de tunnel demandée n'est pas prise en charge par l'esclave.

0xC10CA102

S-0-1508.x.67 : Type de SDU Sous bus non pris en charge

Le type de SDU Sous bus demandé n'est pas pris en charge par l'esclave.

0xC10CA103

S-0-1508.x.67 : Version de SDU Tunnel sous bus non prise en charge

La version de SDU demandée n'est pas prise en charge par l'esclave.

0xC10CA104

S-0-1508.x.67 : Index d'esclave sous-bus incorrect

L'index de l'esclave sous-bus n'est pas pris en charge (par exemple, aucun port physique n'est disponible pour cet index) ou bien l'esclave sous-bus est absent.

0xC10CA105

S-0-1508.x.67 : Longueur SDU incorrecte

La longueur du SDU n'est pas cohérente avec le champ LengthOfSDU (voir l'en-tête du tunnel sous-bus).

0xC10CA106

S-0-1508.x.67 : Longueur SDU de commande incorrecte

La longueur du SDU de commande n'est pas cohérente avec le champ LengthOfCommandSDU (voir l'en-tête de la commande).

0xC10CA107

S-0-1508.x.67 : PDU de réponse trop grand

Le PDU de réponse est trop volumineux. Le maître Sercos doit envoyer moins de PDU de commande.

0xC10CA108

S-0-1508.x.67 : Débordement de mémoire tampon

Les tampons/files d'attente internes sont surchargé(e)s.

0xC10CA120

S-0-1508.x.80 : Commande de procédure pour reconfigurer le sous-bus

La commande de procédure S-0-1508.x.80 visant à reconfigurer le sous-bus est en cours de traitement.

0xC10CA200

S-0-1500.x.21 : Commande de procédure pour reconfigurer le bus local

La commande de procédure S-0-1500.x.21 visant à reconfigurer le bus local est en cours de traitement.

0xC10CBC00

S-0-1500.x.12 : Commande de procédure pour réorganiser les ressources E/S

La commande S-0-1500.x.12 de réorganisation des ressources E/S est en cours de traitement.

0xC10CBC01

S-0-1500.x.12 : Numéro d'emplacement non valide ou interdit

Une tentative a été faite pour insérer/remplacer un groupe de fonctions E/S génériques dans un emplacement dont le numéro indiqué n'est pas valide ou est interdit.

0xC10CBC02

S-0-1500.x.12 : Insertion/remplacement de coupleur de bus d'E/S interdit(e)

Une tentative d'insertion ou de remplacement du coupleur de bus d'E/S de groupe fonctionnel a eu lieu (S-0-1500.x.0).

0xC10CBC03

S-0-1500.x.12 : Groupe de fonctions d'E/S génériques non défini

Une tentative d'insertion ou de remplacement d'un groupe de fonctions génériques non défini a eu lieu.

0xC10CBC04

S-0-1500.x.12 : Entrées en double

La liste des groupes fonctionnels insérés/remplacés (S-0-1500.x.4/11) contient des entrées en double.

0xC10CBC05

S-0-1500.x.12 : Liste non triée

La liste des groupes fonctionnels insérés/remplacés (S-0-1500.x.4/11) n'est pas triée en ordre croissant (numéro d'emplacement, numéro de bloc de données).

0xC10CBC0F

S-0-1500.x.12 : Erreur de mémoire détectée

La mémoire disponible est insuffisante.

0xC10F•••••

Code

Description

Commentaire

0xC10FA033

Erreur de configuration de la longueur des données

L'une au moins des longueurs indiquées dans les listes d'IDN S-0-1508.x.76 (longueurs de données de sortie des esclaves sous-bus connectés) et S-0-1508.x.78 (longueurs de données des esclaves sous-bus connectés) est supérieure à la valeur configurée.

0xC10FA043

Le sous-bus fonctionne de manière asynchrone (par rapport au cycle de bus Sercos)

Uniquement dans le cas d'un sous-bus synchrone configuré dans CP4.

0xC10x•••••

Code

Description

Commentaire

0xC10x0000

Aucune erreur

-

0xC10x1000

Erreur générale

Veuillez consulter le manuel ou contacter l'équipe d'assistance du constructeur.

0xC10x2000

Intensité

Erreur générale d'intensité de courant.

0xC10x2100

Courant côté entrée appareil

Erreur concernant l'alimentation de l'équipement ou les signaux côté entrée de l'équipement.

0xC10x2110

Erreur de court-circuit/défaut de terre

-

0xC10x2120

Erreur de terre

Défaut de terre sur la tension d'alimentation de l'équipement - Erreur générale.

0xC10x2130

Court-circuit

Court-circuit sur la tension d'alimentation de l'équipement - Erreur générale (par exemple, 24 V et masse).

0xC10x2136

Court-circuit sur VCC

-

0xC10x2137

Court-circuit sur masse

-

0xC10x2140

Court-circuit périphérique

Court-circuit ou circuit croisé sur l'équipement périphérique.

0xC10x2141

Sortie de circuit croisé

Circuit croisé entre sorties de signaux et/ou entre sorties de signaux et autres tensions.

0xC10x2142

Sortie de circuit croisé et signal d'horloge

Cicuit croisé entre une sortie de signal et un signal d'horloge.

0xC10x2146

Entrée de court-circuit sur VCC

Court-circuit (circuit croisé) d'une entrée de signal vers VCC.

0xC10x2147

Entrée de court-circuit sur GND

Court-circuit (circuit croisé) d'une entrée de signal vers GND (masse).

0xC10x2150

Lignes de signal ouvertes

Lignes de signal ouvertes (signal d'entrée non connecté).

0xC10x2160

Rupture de ligne de signal

Rupture de ligne/câble de signal (signal d'entrée).

0xC10x2180

L'entrée n'est pas activée

L'entrée n'est pas activée (inopérante)

0xC10x2181

Circuit d'entrée

Erreur dans le circuit d'entrée (charge par exemple)

0xC10x2200

Courant au sein de l'appareil

Erreur concernant les alimentations internes ou les signaux propres à l'appareil.

0xC10x2213

Surintensité au démarrage

-

0xC10x2214

Surintensité en cours de fonctionnement

-

0xC10x2220

Surintensité continue

Surcharge continue causée par une source de tension interne.

0xC10x2230

Erreur de court-circuit/défaut de terre

Erreur de court-circuit/défaut de terre d'une source de tension interne

0xC10x2240

Erreur de terre

-

0xC10x2250

Court-circuit

-

0xC10x2300

Courant côté sortie appareil

Erreur de l'alimentation ou des signaux destinés au périphérique connecté à l'équipement (côté sortie de l'appareil).

0xC10x2310

Surintensité continue

Erreur générale de surintensité continue sur l'alimentation de l'équipement.

0xC10x2320

Erreur de court-circuit/défaut de terre

Erreur générale de court-circuit/défaut de terre dans l'alimentation périphérique.

0xC10x2330

Erreur de terre

Erreur de terre dans la tension d'alimentation périphérique.

0xC10x2340

Court-circuit

Court-circuit ou surcharge sur l'équipement périphérique.

0xC10x2344

Surcharge à la sortie

Surcharge d'une sortie de signal.

0xC10x2345

Surcharge alimentation capteur

Surcharge de l'alimentation d'un initiateur

0xC10x2346

Court-circuit sur VCC

Court-circuit (circuit croisé) d'une sortie de signal vers VCC.

0xC10x2347

Court-circuit sur masse

Court-circuit (circuit croisé) d'une sortie de signal vers GND.

0xC10x2350

Coupure

Lignes de signal (sorties) ouvertes en permanence.

0xC10x2360

Rupture de fil

Rupture de ligne/câble de signal (signal de sortie).

0xC10x2370

Circuit croisé

Circuit croisé.

0xC10x2371

Sorties de circuit croisé

Circuit croisé entre sorties de signaux et/ou entre sorties de signaux et autres tensions.

0xC10x2372

Sorties de circuit croisé avec horloge

Cicuit croisé entre une sortie de signal et un signal d'horloge.

0xC10x2380

La sortie n'est pas activée (inopérante)

-

0xC10x2381

Erreur de circuit de sortie de signal (charge, par exemple)

-

0xC10x3000

Tension

-

0xC10x3100

Tension secteur

Tension sur l'alimentation côté entrée de l'appareil.

0xC10x3110

Surtension secteur

-

0xC10x3120

Sous-tension de réseau

-

0xC10x3130

Erreur secteur

-

0xC10x3134

Séquence de phase

-

0xC10x3140

Fréquence de réseau

-

0xC10x3141

Fréquence trop élevée

-

0xC10x3142

Fréquence trop faible

-

0xC10x3150

Polarité de la tension d'alimentation

La polarité de la tension d'alimentation est inversée.

0xC10x3180

Entrée de signal - générale

Erreur affectant l'entrée de signal - générale.

0xC10x3181

Ligne de signal ouverte (entrée)

-

0xC10x3182

Rupture de fil

Rupture de ligne/câble de signal (signal d'entrée).

0xC10x3183

Modification de signal inattendue

Modification de signal inattendue à l'entrée de signal.

0xC10x3184

Surtension à l'entrée de signal

La tension est supérieure à la plage autorisée.

0xC10x3185

Tension du signal comprise dans une zone non définie

-

0xC10x3186

Sous-tension à l'entrée de signal

La tension est inférieure à la plage autorisée.

0xC10x3200

Tension au sein de l'appareil

Erreur concernant les alimentations internes ou les signaux propres à l'appareil.

0xC10x3210

Surtension au sein de l'appareil

-

0xC10x3220

Sous-tension au sein de l'appareil

-

0xC10x3230

Erreur de chargement

-

0xC10x3300

Tension de sortie

Tension côté sortie de l'appareil, par exemple tension d'alimentation ou de travail pour composants externes.

0xC10x3310

Surtension de sortie

-

0xC10x3320

Sous-tension de sortie

-

0xC10x3400

Tension d'alimentation

Erreur dans la tension d'alimentation pour le périphérique.

0xC10x3401

Tension d'alimentation - surtension

Tension d'alimentation du périphérique - surtension.

0xC10x3402

Tension d'alimentation - absente

Tension d'alimentation du périphérique - indisponible.

0xC10x3403

Tension d'alimentation - sous-tension

Tension d'alimentation du périphérique - sous-tension.

0xC10x3410

Alimentation capteur - commun

-

0xC10x3411

Alimentation capteur en sous-tension

-

0xC10x3412

Alimentation capteur manquante

-

0xC10x3413

Alimentation capteur en surtension

-

0xC10x3420

Alimentation actionneur - commun

-

0xC10x3421

Alimentation actionneur en sous-tension

-

0xC10x3422

Alimentation actionneur manquante

-

0xC10x3423

Alimentation actionneur en surtension

-

0xC10x4000

Température

La température n'est pas comprise dans la plage autorisée.

0xC10x4100

Température ambiante

-

0xC10x4110

Température ambiante excessive

La température de la zone environnante est trop élevée.

0xC10x4120

Température ambiante insuffisante

La température de la zone environnante est trop basse.

0xC10x4130

Température de l'air d'admission

-

0xC10x4140

Température de l'air de refoulement

-

0xC10x4200

Température de l'appareil

-

0xC10x4210

Surtempérature de l'appareil

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

0xC10x4220

Sous-température de l'appareil

La température à l'intérieur de l'appareil est insuffisante.

0xC10x4300

Température externe (variateur par exemple)

La température d'un équipement périphérique externe (variateur par exemple) n'est pas correcte.

0xC10x4310

Surtempérature externe (variateur par exemple)

La température est trop élevée dans l'équipement périphérique externe (variateur par exemple).

0xC10x4320

Sous-température externe (variateur par exemple)

La température est insuffisante dans l'équipement périphérique externe (variateur par exemple).

0xC10x4400

Température de départ

La température de l'unité d'alimentation n'est pas correcte.

0xC10x4410

Surtempérature alimentation

La température de l'unité d'alimentation est trop élevée.

0xC10x4420

Sous-température alimentation

La température de l'unité d'alimentation est trop basse.

0xC10x5000

Hardware appareil (uniquement au sein de l'enveloppe de l'appareil)

-

0xC10x5010

Erreur de composant

-

0xC10x5100

Alimentation

Erreur dans l'alimentation dans et à travers l'appareil.

0xC10x5110

Basse tension d'alimentation

Pour les tensions internes 24 V, 5 V, 3,3 V, 3,0 V, 2,5 V, 1,8 V.

0xC10x5120

Alimentation en air

-

0xC10x5130

Alimentation en peinture

-

0xC10x5140

Alimentation pour circuit intermédiaire

-

0xC10x5150

Alimentation pour initiateur

Erreur au niveau de l'alimentation d'un capteur externe, celle-ci se produisant au sein de l'appareil.

0xC10x5151

Court-circuit interne

-

0xC10x5160

Alimentation pour appareils périphériques

Erreur au niveau de l'alimentation de périphériques externes, celle-ci se produisant au sein de l'appareil.

0xC10x5200

Système de commande

-

0xC10x5210

Circuits de mesure

-

0xC10x5220

Circuits de l'ordinateur

-

0xC10x5230

Communication (au sein de l'appareil)

La communication est rompue (appareil interne uniquement).

0xC10x5300

Unité d'affichage

-

0xC10x5400

Bloc de puissance

Erreur dans le bloc de puissance de l'appareil.

0xC10x5410

Étages de sortie

-

0xC10x5420

Onduleur

-

0xC10x5430

Étages d'entrée

-

0xC10x5440

Contacteurs

-

0xC10x5450

Fusibles

-

0xC10x5500

Communication avec module add-on

-

0xC10x5600

Mémoire interne

Erreur dans la mémoire interne.

0xC10x5610

RAM

Erreur de la RAM installée de manière permanente.

0xC10x5620

EPROM

Erreur de l'EPROM installée de manière permanente.

0xC10x5630

EEPROM

Erreur de l'EEPROM installée de manière permanente.

0xC10x5640

Mémoire flash

Erreur de la mémoire flash installée de manière permanente.

0xC10x6000

Logiciel appareil

Erreur du logiciel de l'appareil.

0xC10x6010

Réinitialisation logiciel (horloge de surveillance)

Une réinitialisation du logiciel (horloge de surveillance) s'est produite.

0xC10x6100

Logiciel interne (Flexware)

Erreur du logiciel interne (Flexware).

0xC10x6110

Flexware manquant

-

0xC10x6120

Flexware incohérent

-

0xC10x6130

Application pas encore prête

L'application installée sur l'appareil n'est pas encore prête (une partie de l'application est en cours de démarrage, des autotests sont en cours, etc.).

0xC10x6200

Logiciel d'application

Erreur dans le logiciel utilisateur installé sur l'appareil.

0xC10x6300

Enregistrement de données pas OK

Un paramètre utilisateur (enregistrement de données) n'est pas correct.

0xC10x6310

Paramètre manque

Perte de paramètres utilisateur stockés en interne.

0xC10x6320

Erreur paramètre

Incohérence entre paramètres utilisateur stockés en interne (identifiée par CRC, par exemple).

0xC10x6330

Paramètre pas encore initialisé

Des paramètres (de démarrage) utilisateur ne sont pas encore initialisés.

0xC10x6800

Configuration

La configuration de l'appareil n'est pas correcte.

0xC10x6810

Double mappage de données de processus

Dans la configuration des données de processus, des données sont mappées deux fois.

0xC10x7000

Erreur de modules add-on

Raccordés de manière permanente à l'appareil, peuvent être appliqués si nécessaire par l'utilisateur, partie de l'appareil complet, généralement livrés avec l'appareil.

0xC10x7100

Puissance

Erreur dans le bloc de puissance.

0xC10x7140

Relais/contacteur remplaçable

Erreur de relais/contacteur remplaçable (par l'utilisateur).

0xC10x7150

Fusible remplaçable

Erreur de fusible remplaçable (par l'utilisateur).

0xC10x7200

Circuit de mesure

-

0xC10x7300

Capteur

Erreur dans le capteur (composant connecté à l'appareil de façon permanente).

0xC10x7400

Circuit ordinateur

Erreur dans le circuit de calcul.

0xC10x7500

Communication

Interruption de la communication avec un autre ensemble.

0xC10x7600

Mémoire de données

Erreur dans la mémoire externe.

0xC10x7610

RAM

Erreur de RAM remplaçable.

0xC10x7620

EPROM

Erreur d'EPROM remplaçable.

0xC10x7630

EEPROM

Erreur d'EEPROM remplaçable.

0xC10x7640

Mémoire flash

Erreur de mémoire flash remplaçable.

0xC10x7700

Erreur de câble de circuit ouvert

-

0xC10x7710

Circuit ouvert au niveau du câble de capteur

-

0xC10x8000

Surveillance

Surveillance du fonctionnement de l'appareil.

0xC10x8100

Communication

Interruption de la communication de bus de terrain.

0xC10x8110

Surveillance des données de processus

La temporisation de la mise à jour des données de processus a expiré.

0xC10x8120

Surveillance hôte

La temporisation de la mise à jour des données de l'hôte a expiré.

0xC10x8121

Temporisation de liaison à la voie de données de processus expirée

-

0xC10x8150

Erreur de gestion de tampon

-

0xC10x8151

Tampon émetteur, général

-

0xC10x8152

Tampon émetteur plein

-

0xC10x8153

Tampon émetteur débordé

-

0xC10x8159

Tampon récepteur, général

-

0xC10x815A

Tampon récepteur plein

-

0xC10x815B

Tampon récepteur débordé

-

0xC10x8200

Contrôle en boucle fermée

-

0xC10x8210

Déviation importante du système

La déviation attendue (propre au constructeur) est présente plus longtemps qu'une période spécifiée.

0xC10x8211

Nombre maximal de variables manipulées atteint

-

0xC10x8220

Déviation du système

La déviation attendue (propre au constructeur) est présente au-delà d'un temps spécifié.

0xC10x8221

Nombre minimum de variables manipulées atteint

-

0xC10x8900

Capteurs

Erreur sur capteur externe (appareil distinct).

0xC10x8910

Dépassement de plage de mesure

-

0xC10x8920

Dépassement par le bas de la plage de mesure

-

0xC10x8930

Erreur de circuit ajouté pour capteur externe

-

0xC10x8A00

Actionneurs

Erreur dans actionneur externe.

0xC10x8B00

Maintenance préventive requise

Surveillance conditionnelle.

0xC10x8F00

Erreur de sécurité fonctionnelle

-

0xC10x8F01

Violation de symétrie

Séquence de commutation incorrecte, surveillance de la durée de divergence, antivalent, équivalent.

0xC10x8F08

Erreur de test d'allumage

La sortie ne peut pas être allumée lorsqu'elle est inactive.

0xC10x8F09

Erreur de test d'extinction

La sortie ne peut pas être éteinte lorsqu'elle est active.

0xC10x8F0F

Etat inopérant

Un module d'E/S est dans un état inopérant et est éteint.

0xC10x9000

Erreur externe

Erreurs sur des appareils externes.

0xC10xA000

Esclave sous-bus

-

0xC10xA001

Sous-bus : esclave manquant

Le maître sous-bus ne trouve pas l'esclave sous-bus attendu.

0xC10xA002

Sous-bus : esclave présent incorrect

Un esclave sous-bus trouvé ne correspond pas à celui voulu (dans le cas où cette information est stockée dans le maître sous-bus).

0xC10xA003

Remplacement compatible

L'esclave sous-bus attendu a été remplacé par un esclave compatible.

0xC10xA004

Sous-bus : erreur de quantité d'esclaves (trop d'esclaves)

Le nombre d'esclaves sous-bus trouvés est supérieur au nombre d'esclaves attendus.

0xC10xA010

Erreurs d'appareil

Un ou plusieurs esclaves sous-bus signalent des erreurs.

0xC10xA012

Sous-bus : application pas prête

L'application installée sur l'esclave sous-bus n'est pas prête. Aucune donnée n'a pu être traitée.

0xC10xA013

Sous-bus  esclave réinitialisé

L'esclave sous-bus a subi une réinitialisation.

0xC10xA014

Sous-bus : erreur de paramètre d'esclave

Le paramétrage de l'esclave sous-bus est manquant ou erroné.

0xC10xA020

Erreur de communication

La communication de base du sous-bus ne fonctionne pas correctement (à cause d'une erreur de débit de transmission, par exemple).

0xC10xA021

Erreur sous-bus - timeout (coupure)

Une erreur d'expiration de délai a été détectée au sein du sous-bus. Aucun télégramme n'a été reçu par le maître du sous-bus dans le délai imparti.

0xC10xA022

Erreur de transmission multiple sur le sous-bus

La communication du sous-bus est interrompue. Trop de cycles étaient inutilisables.

0xC10xA023

Sous-bus : erreur de communication de données d'E/S

La communication du sous-bus est interrompue. Trop de cycles étaient inutilisables. Seuls les télégrammes de données (datagrammes) sont affectés.

0xC10xA024

Sous-bus : erreur de communication de données de gestion

La communication du sous-bus est interrompue. Trop de cycles étaient inutilisables. Seuls les télégrammes de gestion sont affectés.

0xC10xA030

Erreur de configuration de sous-bus

La configuration (nombre ou type d'esclaves du sous-bus) ne correspond pas à celle requise.

0xC10xA031

Configuration E/S mappée deux fois

Des données d'E/S provenant de deux producteurs différents sont mappées sur un seul consommateur.

0xC10xA040

Erreurs courantes

Cause non précisée. Le manuel de l'appareil contient des informations complémentaires.

0xC10xA041

Sous-bus : erreur matérielle

Une erreur de matériel a été détectée.

0xC10xA042

Erreur du firmware du sous-bus

Une erreur a été détectée dans le micrologiciel interne.

0xC10xB000

Bus local (bus système de la station modulaire)

-

0xC10xB001

Module de bus local manquant

-

0xC10xB002

Module de bus local incorrect

-

0xC10xB003

Remplacement compatible

Le module de bus local attendu a été remplacé par un module de bus compatible.

0xC10xB004

Bus local : erreur de nombre de modules (trop de modules)

Le nombre de modules de bus local trouvés est supérieur au nombre attendu.

0xC10xB010

Erreurs d'appareil

Erreur du module de bus local.

0xC10xB012

Application pas prête sur le module de bus local

-

0xC10xB013

Module de bus local réinitialisé

-

0xC10xB014

Bus local : paramétrage du module manquant ou incorrect

-

0xC10xB020

Erreur de communication

-

0xC10xB021

Bus local : erreur - délai d'expiration (arrêt)

-

0xC10xB022

Erreur de transmission multiple sur bus local

-

0xC10xB023

Bus local : erreur de communication données E/S

-

0xC10xB024

Bus local : erreur de communication données de gestion

-

0xC10xB025

Erreur de topologie en anneau

La topologie en anneau est interrompue.

0xC10xB030

Bus local : erreur de configuration

-

0xC10xB031

Configuration E/S mappée deux fois

-

0xC10xB032

Bus local : asynchrone par rapport au système supérieur

-

0xC10xB040

Erreurs courantes

-

0xC10xB041

Bus local : erreur matérielle

Le module doit être remplacé.

0xC10xB042

Bus local : erreur firmware

Le micrologiciel du module ou le module tout entier doit être remplacé.

0xC10xB043

Bus local : fonctionnement asynchrone

Par rapport au cycle du bus Sercos.

0xC10xF000

Fonctions supplémentaires

-