PLC_R_SDCARD_STATUS : codes d'état de l'emplacement de carte SD
Bibliothèque et espace de noms
Nom de la bibliothèque : PLCSystemBase
Espace de noms : PLCSystemBase
Description du type énumération
Le type de données énumération PLC_R_SDCARD_STATUS contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Commentaire |
---|---|---|
NO_SDCARD |
0000 hex |
Aucune carte SD n'est détectée dans l'emplacement ou l'emplacement n'est pas connecté. |
SDCARD_READONLY |
0001 hex |
La carte SD est en mode de lecture seule. |
SDCARD_READWRITE |
0002 hex |
La carte SD est en mode de lecture/écriture. |
SDCARD_ERROR |
0003 hex |
Erreur détectée sur la carte SD. Des informations sur l'erreur sont écrites dans le fichier FwLog.txt. |