OperationErrorCodes : Codes des erreurs d'opération
Description du type énumération
Le type énumération OperationErrorCodes contient des codes qui correspondent aux erreurs détectées.
Lorsque le code d'erreur de communication est 00 hex (transaction correcte), le type énumération OperationErrorCodes peut renvoyer les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur (hex.) |
Description |
---|---|---|
OperationOK |
00 |
L'échange est valide. |
NotProcessed_or_TargetResourceMissing |
01 |
La requête n'a pas été traitée. |
BadResponse |
02 |
La réponse reçue est incorrecte. |
Lorsque le code d'erreur de communication est FF hex (message refusé), le type énumération OperationErrorCodes peut renvoyer les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur (hex.) |
Description |
---|---|---|
NotProcessed_or_TargetResourceMissing |
01 |
Ressource du système cible absente. |
BadLength |
05 |
La longueur est incorrecte. |
CommChannelErr |
06 |
La voie de communication est associée à une erreur détectée. |
BadAddr |
07 |
L'adresse est incorrecte. |
SystemResourceMissing |
0B |
Une ressource du système fait défaut. |
TargetCommInactive |
0C |
Une fonction de communication cible n'est pas active. |
TargetMissing |
0D |
La cible est absente. |
ChannelNotConfigured |
0F |
La voie n'est pas configurée. |
Lorsque le code d'erreur de communication est FE hex, le type énumération OperationErrorCodes contient le code de détection d'erreur propre au protocole. (Reportez-vous aux codes de détection d'erreur de votre protocole.)